(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

国産牛本革手袋 J-401

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

国産牛本革手袋 J-401

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,018円
税込単価
2,220円

【特長】・国産牛革使用で手によく馴染みます。・女性向け小さめサイズです。・パイ...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    国産牛本革
  • 厚さ(mm):
    0.7
  • 袖口タイプ:
    マジック
  • 材質2:
    甲部:綿

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
JANコード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5224

S
855-5106
4952558052245
57
18
20.0
7.5
オリーブ

1個

2,018( 2,220円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・国産牛革使用で手によく馴染みます。
・女性向け小さめサイズです。
・パイルゴム袖マジック式で手首に優しくフィットします。
・サイズで甲の色が違います。
【用途】
・電気配線、組立作業に。
【材質】
・国産牛本革
・甲部:綿

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

国産牛本革手袋 J-401の型番5224のページです。
型番5224に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

国産牛本革手袋 J-401

国産牛本革手袋 J-401

    国産牛本革手袋 J-402

    国産牛本革手袋 J-402

      牛本革マジック式手袋 F-803

      牛本革マジック式手袋 F-803

        牛床革手袋 EX-380

        牛床革手袋 EX-380

          豚本革手袋 マジック式甲メリ F-811

          豚本革手袋 マジック式甲メリ F-811

            国産牛本革手袋 エレカー

            国産牛本革手袋 エレカー

              牛床革手袋 EX-680 背縫いグリーン

              牛床革手袋 EX-680 背縫いグリーン

                牛床革手袋 IT-38 マジックブラウン

                牛床革手袋 IT-38 マジックブラウン

                  牛床皮QC-310 マジック付 グレー

                  牛床皮QC-310 マジック付 グレー

                    豚床革手袋 EX-500(当て付)

                    豚床革手袋 EX-500(当て付)

                      牛本革手袋 CG717

                      牛本革手袋 CG717

                        豚本革手袋 EX-235

                        豚本革手袋 EX-235

                          牛本革手袋 クレストN

                          牛本革手袋 クレストN

                            メーカー 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ ペンギンエース 富士グローブ 富士グローブ プロワーク 富士グローブ シモン 富士グローブ 富士グローブ
                            通常価格 2,018円 1,426円 1,537円 571円 984円 1,627円 562円 1,103円 566円 948円 1,938円 1,069円 1,779円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  
                            材質1 国産牛本革 国産牛本革 牛本革 牛床革 手のひら部:豚本革 - 牛床革 牛床革 - 豚床革 - 豚本革 国産牛本革
                            厚さ(mm) 0.7 0.7 0.5~0.8 1.3 0.5~0.8 - 1.3 1.3 - 0.7 - 0.5~0.7 0.7~0.8
                            袖口タイプ マジック しぼり マジック マジック パイルゴムマジック - 袖なし マジック - マジック - しぼり 袖なし
                            材質2 甲部:綿 - - - - - - - - - - - -

                            国産牛本革手袋 J-401のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            5225
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ トラスココード JANコード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            2,018円

                            ( 2,220円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M855-510749525580522526319217.9ピンク

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました