(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

牛床革手袋 IT-68 背縫いブラウン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1746
牛床革手袋 IT-68 背縫いブラウン ギュウトコガワテブクロ IT-68 セヌイブラウン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,235円
税込単価
1,359円

【特長】・厳選された柔らか牛床革を使用しています。・汚れが目立たないブラウン色...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    188.000
  • 材質1:
    牛床革
  • 厚さ(mm):
    1.4
  • 袖口タイプ:
    袖なし
  • 材質2:
    当て:黒吟皮
  • 縫い方:
    背縫い
  • 色:
    ブラウン

(i)ご注意

  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
  • 絶縁性はありません。
  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。絶縁性はありません。

Loading...

 
カタログを表示

1746 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
JANコード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1746

LL
855-5180
4952558174602
26.0
24
8.6

1個

1,235( 1,359円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厳選された柔らか牛床革を使用しています。
・汚れが目立たないブラウン色です。
・手のひら黒吟皮補強で耐久性がアップしました。
【用途】
・土木、建築、ハードな作業に。

(i)ご注意

  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
  • 絶縁性はありません。
  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。絶縁性はありません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

牛床革手袋 IT-68 背縫いブラウンの型番1746のページです。
型番1746に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

牛床革手袋 IT-68 背縫いブラウン

牛床革手袋 IT-68 背縫いブラウン

    牛床革オイル加工手袋 107AP-W

    牛床革オイル加工手袋 107AP-W

      牛床革手袋 EX-680 背縫いグリーン

      牛床革手袋 EX-680 背縫いグリーン

        トワロン 溶接用 牛表革5本指 W-115

        トワロン 溶接用 牛表革5本指 W-115

          牛本皮防振手袋 ショックレス ベージュ 4130140

          牛本皮防振手袋 ショックレス ベージュ 4130140

            オイル加工手袋マジック付SN-32

            オイル加工手袋マジック付SN-32

              A級オイル牛床革手袋KS445

              A級オイル牛床革手袋KS445

                A級オイル牛床革手袋KS447

                A級オイル牛床革手袋KS447

                  国産牛本革手袋 PH-36 国防(当付)

                  国産牛本革手袋 PH-36 国防(当付)

                    牛床革手袋

                    牛床革手袋

                      オイル77 牛床オイルコート皮

                      オイル77 牛床オイルコート皮

                        合皮手袋 ファインタッチ メカニック ネイビー

                        合皮手袋 ファインタッチ メカニック ネイビー

                          合皮手袋 ピーユーウェーブ  レッド

                          合皮手袋 ピーユーウェーブ レッド

                            メーカー 富士グローブ シモン 富士グローブ 東和コーポレーション(トワロン) シモン 富士グローブ ユニワールド ユニワールド 富士グローブ トラスコ中山 富士グローブ アトム(安全・保護用品) おたふく手袋
                            通常価格 1,090円 657円 562円 2,521円 3,219円 1,314円 845円 846円 2,596円 867円 804円 729円 690円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   4日目  
                            質量(g) 188.000 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 牛床革 - 牛床革 - - 牛床革(オイル加工) - - 国産牛本革 - - - -
                            厚さ(mm) 1.4 - 1.3 - - 1.4 - - 0.7 - - - -
                            袖口タイプ 袖なし - 袖なし - - マジック - - マジック - - - -
                            材質2 当て:黒吟皮 - - - - - - - - - - - -

                            牛床革手袋 IT-68 背縫いブラウンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1744
                            1745
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ トラスココード JANコード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            1,090円

                            ( 1,199円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M855-5178495255817440423237.8

                            1,235円

                            ( 1,359円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            L855-517949525581745032423.58.2

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました