(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

牛床革手袋 IT-38 マジックブラウン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

牛床革手袋 IT-38 マジックブラウン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,249円
税込単価
1,374円

【特長】・厳選された柔らか牛床革を使用しています。・汚れが目立たないブラウン色...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    牛床革
  • 厚さ(mm):
    1.3
  • 袖口タイプ:
    マジック
  • 縫い方:
    背縫い
  • 当て:
    あり
  • 色:
    ブラウン

(i)ご注意

  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
  • 絶縁性はありません。
  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。絶縁性はありません。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
JANコード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1751

L
855-5185
4952558175104
193.000
24
23
9.3

1個

1,249( 1,374円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厳選された柔らか牛床革を使用しています。
・汚れが目立たないブラウン色です。
・袖口マジック式でフィット感に優れています。
【用途】
・土木、建築、ハードな作業に。

(i)ご注意

  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
  • 絶縁性はありません。
  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。絶縁性はありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

牛床革手袋 IT-38 マジックブラウンの型番1751のページです。
型番1751に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

牛床革手袋 IT-38 マジックブラウン

牛床革手袋 IT-38 マジックブラウン

    牛床革手袋 EX-380

    牛床革手袋 EX-380

      牛本革手袋 CG717

      牛本革手袋 CG717

        牛床革手袋 EX-680 背縫いグリーン

        牛床革手袋 EX-680 背縫いグリーン

          人工皮革手袋 SC-704 シンクロコンビ

          人工皮革手袋 SC-704 シンクロコンビ

            牛本革手袋 CG718

            牛本革手袋 CG718

              牛床革手袋 IT-68 背縫いブラウン

              牛床革手袋 IT-68 背縫いブラウン

                牛床革手袋 No.180

                牛床革手袋 No.180

                  国産牛本革手袋 PH-36 国防(当付)

                  国産牛本革手袋 PH-36 国防(当付)

                    牛床革手袋 No.181

                    牛床革手袋 No.181

                      牛床革手袋 №.12

                      牛床革手袋 №.12

                        袖なし革手袋

                        袖なし革手袋

                          牛床革手袋 MO-90

                          牛床革手袋 MO-90

                            メーカー 富士グローブ 富士グローブ シモン 富士グローブ 富士グローブ シモン 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ トラスコ中山 富士グローブ
                            通常価格 1,103円 571円 1,938円 562円 1,133円 1,632円 1,090円 775円 2,596円 757円 778円 1,748円 909円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            材質1 牛床革 牛床革 - 牛床革 手のひら部:人工皮革 - 牛床革 牛床革 国産牛本革 牛床革 牛床革 - 牛床革
                            厚さ(mm) 1.3 1.3 - 1.3 0.6 - 1.4 1.3 0.7 1.3 1.3 - 1.4
                            袖口タイプ マジック マジック - 袖なし マジック - 袖なし 袖なし マジック 袖なし パイルゴム - 袖なし
                            縫い方 背縫い - - 背縫い - - 背縫い - - - - - 内縫い
                            当て あり - - - - - - なし あり - なし - 特大当て付

                            牛床革手袋 IT-38 マジックブラウンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1750
                            1752
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ トラスココード JANコード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            1,103円

                            ( 1,213円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M855-5184495255817500516523229

                            1,468円

                            ( 1,615円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            LL855-51864952558175203234.0002524.59.5

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました