(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

豚本革手袋 マジック式甲メリ F-811

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:5811
豚本革手袋 マジック式甲メリ F-811 ブタホンカワテブクロ マジックシキコウメリ F-811

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,002円
税込単価
1,102円

【特長】・摩耗に強く、軽量で柔軟性に優れています。・手の甲部に通気性の良い、メ...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    手のひら部:豚本革
  • 厚さ(mm):
    0.5~0.8
  • 袖口タイプ:
    パイルゴムマジック
  • タイプ:
    甲メリヤス

(i)ご注意

  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
  • 絶縁性はありません。
  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。絶縁性はありません。

Loading...

 
カタログを表示

5811 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
JANコード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
材質2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5811

L
855-5120
4952558581103
85
20
21.5
8.1
甲部:綿
ホワイト

1個

1,002( 1,102円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・摩耗に強く、軽量で柔軟性に優れています。
・手の甲部に通気性の良い、メリヤス生地を使用しています。
【用途】
・電気配線、組立作業に。
・軽作業用、組立作業。
・配線工事。
【材質】
・手のひら部:豚本革
・甲部:綿

(i)ご注意

  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
  • 絶縁性はありません。
  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。絶縁性はありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

豚本革手袋 マジック式甲メリ F-811の型番5811のページです。
型番5811に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

豚本革手袋 マジック式甲メリ F-811

豚本革手袋 マジック式甲メリ F-811

    豚本革手袋 EX-235

    豚本革手袋 EX-235

      牛本革マジック式手袋 F-803

      牛本革マジック式手袋 F-803

        豚本革手袋 F-810

        豚本革手袋 F-810

          豚床革手袋 EX-500(当て付)

          豚床革手袋 EX-500(当て付)

            国産牛本革手袋 エレカー

            国産牛本革手袋 エレカー

              国産牛本革手袋 J-401

              国産牛本革手袋 J-401

                豚本革手袋 F-829(内綿付)

                豚本革手袋 F-829(内綿付)

                  羊皮手袋 RM-701 ラムメカニック

                  羊皮手袋 RM-701 ラムメカニック

                    国産牛本革手袋 J-402

                    国産牛本革手袋 J-402

                      牛本革手袋 CG717

                      牛本革手袋 CG717

                        牛本革手袋 CG718

                        牛本革手袋 CG718

                          豚本革手袋 3-232得ダネパック

                          豚本革手袋 3-232得ダネパック

                            メーカー 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ ペンギンエース 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ シモン シモン 富士グローブ
                            通常価格 984円 1,069円 1,537円 898円 948円 1,627円 2,018円 1,889円 1,363円 1,426円 1,938円 1,632円 2,212円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目  
                            材質1 手のひら部:豚本革 豚本革 牛本革 豚本革 豚床革 - 国産牛本革 豚本革 羊革 国産牛本革 - - 豚本皮
                            厚さ(mm) 0.5~0.8 0.5~0.7 0.5~0.8 0.6~0.7 0.7 - 0.7 0.7 0.8 0.7 - - 0.5~0.8
                            袖口タイプ パイルゴムマジック しぼり マジック しぼり マジック - マジック マジック パイルゴムマジック しぼり - - マジック式
                            タイプ 甲メリヤス - - - - - - - - - - - -

                            豚本革手袋 マジック式甲メリ F-811のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            5843
                            5844
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ トラスココード JANコード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 材質2

                            1,023円

                            ( 1,125円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M855-5119495255858430273.00019217.8甲部:綿ホワイト

                            984円

                            ( 1,082円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            LL855-51214952558584401902222.58.5甲部:綿ホワイト

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました