(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

牛本革マジック式手袋 F-803

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

牛本革マジック式手袋 F-803

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,540円
税込単価
1,694円

【特長】・牛本革で引裂き強度に優れ、しなやかで手になじみます。・袖口マジック式...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    牛本革
  • 厚さ(mm):
    0.5~0.8
  • 袖口タイプ:
    マジック
  • 色:
    ホワイト

(i)ご注意

  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
  • 絶縁性はありません。
  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。絶縁性はありません。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
JANコード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
当て
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5849

M
855-5056
4952558584906
75
21
21
7.8
-

1個

1,540( 1,694円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・牛本革で引裂き強度に優れ、しなやかで手になじみます。
・袖口マジック式で手首にフィットします。
【用途】
・電気配線、組立作業に。

(i)ご注意

  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
  • 絶縁性はありません。
  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。絶縁性はありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

牛本革マジック式手袋 F-803の型番5849のページです。
型番5849に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

牛本革マジック式手袋 F-803

牛本革マジック式手袋 F-803

    牛本革手袋 MO-132

    牛本革手袋 MO-132

      牛床革背縫い No.60FGC

      牛床革背縫い No.60FGC

        EX-600 牛床皮背縫い

        EX-600 牛床皮背縫い

          豚本革手袋 3-234得ダネパック

          豚本革手袋 3-234得ダネパック

            豚本革手袋 3-232得ダネパック

            豚本革手袋 3-232得ダネパック

              EX-120 床皮甲メリヤス

              EX-120 床皮甲メリヤス

                ポークジョイ#260 甲メリマジック

                ポークジョイ#260 甲メリマジック

                  ポークジョイ#240 スタンダード

                  ポークジョイ#240 スタンダード

                    牛床革手袋 MO-90

                    牛床革手袋 MO-90

                      国産牛本革手袋 PH-32 国防

                      国産牛本革手袋 PH-32 国防

                        牛床革背縫い手袋 得得パック背縫

                        牛床革背縫い手袋 得得パック背縫

                          ポークジョイ#250 マジック当付

                          ポークジョイ#250 マジック当付

                            メーカー 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ プロワーク プロワーク 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ プロワーク
                            通常価格 1,537円 1,942円 571円 500円 1,994円 2,212円 509円 746円 895円 909円 2,016円 1,861円 991円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質1 牛本革 牛本革 牛床革 - 豚本皮●甲部:メリヤス 豚本皮 - - - 牛床革 国産牛本革 牛床革 -
                            厚さ(mm) 0.5~0.8 1.2 1.4 - 0.5~0.8 0.5~0.8 - - - 1.4 0.7 1.1 -
                            袖口タイプ マジック マジック - - マジック式 マジック式 - - - 袖なし マジック - -
                            ホワイト ホワイト - - - - - - 国防 - -

                            牛本革マジック式手袋 F-803のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            5803
                            5834
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ トラスココード JANコード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 当て

                            1,537円

                            ( 1,691円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            L855-505749525585803048222228.1なし

                            1,540円

                            ( 1,694円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            LL855-505849525585834049523238.4なし

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました