(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

牛床革手袋 EX-680 背縫いグリーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

牛床革手袋 EX-680 背縫いグリーン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
764円
税込単価
840円

【特長】・耐摩耗性に優れています。・ソフトな使用感です。【用途】・土木、建築、...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    牛床革
  • 厚さ(mm):
    1.3
  • 袖口タイプ:
    袖なし
  • 縫い方:
    背縫い
  • 色:
    グリーン

(i)ご注意

  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。
  • 絶縁性はありません。
  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。絶縁性はありません。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
JANコード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5359

L
855-5198
4952558535908
174.000
25
23.5
8.5

1個

764( 840円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐摩耗性に優れています。
・ソフトな使用感です。
【用途】
・土木、建築、ハードな作業に。

(i)ご注意

  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。
  • 絶縁性はありません。
  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。絶縁性はありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

牛床革手袋 EX-680 背縫いグリーンの型番5359のページです。
型番5359に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

牛床革手袋 EX-680 背縫いグリーン

牛床革手袋 EX-680 背縫いグリーン

    牛床革手袋 EX-120

    牛床革手袋 EX-120

      牛床革手袋 IT-68 背縫いブラウン

      牛床革手袋 IT-68 背縫いブラウン

        牛床革手袋 EX-380

        牛床革手袋 EX-380

          牛床革手袋 MO-90

          牛床革手袋 MO-90

            牛床革手袋 IT-38 マジックブラウン

            牛床革手袋 IT-38 マジックブラウン

              牛床革手袋 No.181

              牛床革手袋 No.181

                牛床革手袋 №.12

                牛床革手袋 №.12

                  人工皮革手袋 MD-33 メダリスト

                  人工皮革手袋 MD-33 メダリスト

                    人工皮革手袋 SC-704 シンクロコンビ

                    人工皮革手袋 SC-704 シンクロコンビ

                      牛床革手袋 EX-333(内綿)

                      牛床革手袋 EX-333(内綿)

                        ペンギンエース 国産牛本革手袋(甲メリヤス)M/L

                        ペンギンエース 国産牛本革手袋(甲メリヤス)M/L

                          牛床革手袋 No.180

                          牛床革手袋 No.180

                            メーカー 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ ペンギンエース 富士グローブ
                            通常価格 562円 554円 1,090円 571円 909円 1,103円 757円 778円 1,171円 1,133円 776円 1,351円 775円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            材質1 牛床革 牛床革 牛床革 牛床革 牛床革 牛床革 牛床革 牛床革 人工皮革 手のひら部:人工皮革 牛床革 - 牛床革
                            厚さ(mm) 1.3 1.2 1.4 1.3 1.4 1.3 1.3 1.3 1.2 0.6 1.2 - 1.3
                            袖口タイプ 袖なし パイルゴム 袖なし マジック 袖なし マジック 袖なし パイルゴム マジック式 マジック マジック - 袖なし
                            縫い方 背縫い - 背縫い - 内縫い 背縫い - - - - - - -
                            グリーン グレー ブラウン グリーン - ブラウン - - ブラック ホワイト/グレー - - -

                            牛床革手袋 EX-680 背縫いグリーンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            5358
                            5360
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ トラスココード JANコード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            562円

                            ( 618円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M855-519749525585358091702422.57.5

                            775円

                            ( 853円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            LL855-51994952558536004194.00027.024.59.5

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました