(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

牛床革手袋 EX-380

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:5364
牛床革手袋 EX-380 ギュウトコガワテブクロ EX-380

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
571円
税込単価
628円

【特長】・袖口マジック式で手にフィットします。・ソフトな使用感です。・洗っても...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    牛床革
  • 厚さ(mm):
    1.3
  • 袖口タイプ:
    マジック
  • 色:
    グリーン

(i)ご注意

  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
  • 絶縁性はありません。
  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。絶縁性はありません。

Loading...

 
カタログを表示

5364 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
JANコード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5364

M
855-5200
4952558536400
179.000
21
21.5
8.7

1個

571( 628円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・袖口マジック式で手にフィットします。
・ソフトな使用感です。
・洗っても硬くなりにくいです。
【用途】
・土木、建築、ハードな作業に。

(i)ご注意

  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
  • 絶縁性はありません。
  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。絶縁性はありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

牛床革手袋 EX-380の型番5364のページです。
型番5364に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

牛床革手袋 EX-380

牛床革手袋 EX-380

    A級オイル牛床革手袋(内綿)

    A級オイル牛床革手袋(内綿)

      A級オイル牛床革手袋KS445

      A級オイル牛床革手袋KS445

        ユニワールド 牛本革オイル加工手袋(吟当付)KS-811 M/L

        ユニワールド 牛本革オイル加工手袋(吟当付)KS-811 M/L

          A級オイル牛床革手袋KS447

          A級オイル牛床革手袋KS447

            A級オイル牛床革手袋

            A級オイル牛床革手袋

              牛本革手袋 トレーラー

              牛本革手袋 トレーラー

                豚クレスト(内綿付)

                豚クレスト(内綿付)

                  牛床革オイル加工手袋 107AP-W

                  牛床革オイル加工手袋 107AP-W

                    富士手袋 トコテ

                    富士手袋 トコテ

                      合成皮革手袋MPファイバー

                      合成皮革手袋MPファイバー

                        ポリスジャパン G-204

                        ポリスジャパン G-204

                          牛床革手袋 IT-38 マジックブラウン

                          牛床革手袋 IT-38 マジックブラウン

                            メーカー 富士グローブ ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ホーケン ユニワールド シモン 富士手袋 ユニワールド ペンギンエース 富士グローブ
                            通常価格 571円 1,087円 845円 1,037円 846円 933円 2,299円 1,057円 657円 671円 984円 3,051円 1,103円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                            材質1 牛床革 - - - - - - - - - - - 牛床革
                            厚さ(mm) 1.3 - - - - - - - - - - - 1.3
                            袖口タイプ マジック - - - - - - - - - - - マジック
                            グリーン - - - - - - - - - - - ブラウン

                            牛床革手袋 EX-380のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            5365
                            5366
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ トラスココード JANコード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            571円

                            ( 628円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            L855-52014952558536509184.0002322.59

                            791円

                            ( 870円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            LL855-52024952558536608198.00026.023.59.3

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました