(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

豚本革手袋 EX-235

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:5915
豚本革手袋 EX-235 フジグローブ EX-235 シロ L

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,071円
税込単価
1,178円

【特長】・摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。・手首絞りタイプで着...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    豚本革
  • 厚さ(mm):
    0.5~0.7
  • 袖口タイプ:
    しぼり
  • 当て:
    なし
  • 色:
    ホワイト

(i)ご注意

  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
  • 絶縁性はありません。
  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。絶縁性はありません。

Loading...

 
カタログを表示

5915 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
JANコード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5915

L
855-5154
4952558591508
76
21
22
8

1個

1,071( 1,178円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。
・手首絞りタイプで着脱が容易ながら手にフィットします。
【用途】
・電気配線、組立作業に。

(i)ご注意

  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
  • 絶縁性はありません。
  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。絶縁性はありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

豚本革手袋 EX-235の型番5915のページです。
型番5915に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

豚本革手袋 EX-235

豚本革手袋 EX-235

    豚本革手袋 F-810

    豚本革手袋 F-810

      豚本革手袋 マジック式甲メリ F-811

      豚本革手袋 マジック式甲メリ F-811

        国産牛本革手袋 エレカー

        国産牛本革手袋 エレカー

          牛本革マジック式手袋 F-803

          牛本革マジック式手袋 F-803

            豚床革手袋 EX-500(当て付)

            豚床革手袋 EX-500(当て付)

              豚本革手袋 甲メリヤス EX-236

              豚本革手袋 甲メリヤス EX-236

                牛本革手袋 CG718

                牛本革手袋 CG718

                  豚本革手袋 3-230得ダネパック

                  豚本革手袋 3-230得ダネパック

                    豚本革手袋 PS881 プロソウル

                    豚本革手袋 PS881 プロソウル

                      国産牛本革手袋 J-402

                      国産牛本革手袋 J-402

                        牛本革手袋 CG723

                        牛本革手袋 CG723

                          豚革手袋ハイブリッド フレックス

                          豚革手袋ハイブリッド フレックス

                            メーカー 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ ペンギンエース 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ シモン 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ シモン ユニワールド
                            通常価格 1,069円 898円 984円 1,627円 1,537円 948円 682円 1,632円 1,976円 1,632円 1,426円 1,236円 762円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   7日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            材質1 豚本革 豚本革 手のひら部:豚本革 - 牛本革 豚床革 手のひら部:豚本革 - 豚本皮 豚革 国産牛本革 - -
                            厚さ(mm) 0.5~0.7 0.6~0.7 0.5~0.8 - 0.5~0.8 0.7 0.5~0.8 - 0.5~0.8 0.7 0.7 - -
                            袖口タイプ しぼり しぼり パイルゴムマジック - マジック マジック パイルゴム - - パイルゴムマジック しぼり - -
                            当て なし なし - - - - - - - - - - -
                            ホワイト ホワイト - - ホワイト ホワイト ホワイト - - ホワイト - -

                            豚本革手袋 EX-235のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            金属加工物の材料の取り付けの際に使用
                            評価 4.0満足度:4.02021/03/04
                            昔から富士グローブの商品を使用しており、比較的安価なことでこの商品を選びました。金属加工物の材料の取り付けの際に使用しています。手首の絞りが以前と比べてきつくなった気がします。抜けにくいという利点はありますが、ワンサイズ大きくして使用しています。フィット感や作業性は良好です。手首の絞りが改善されれば言うことなしです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            5970
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ トラスココード JANコード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            1,069円

                            ( 1,176円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            LL855-5155495255859700578.00022238.5

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました