(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

牛床革手袋 EX-120

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

牛床革手袋 EX-120

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
554円
税込単価
609円

【特長】・耐久性に優れハードワークに最適です。・通気性の良い甲メリヤスです。【...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    牛床革
  • 厚さ(mm):
    1.2
  • 袖口タイプ:
    パイルゴム
  • 材質2:
    甲部:綿
  • 色:
    グレー

(i)ご注意

  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。
  • 絶縁性はありません。
  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。絶縁性はありません。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
JANコード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1227

M
855-5163
4952558122702
125.000
21
23
7.5

1個

554( 609円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性に優れハードワークに最適です。
・通気性の良い甲メリヤスです。
【用途】
・土木、建築、ハードな作業に。
【材質】
・牛床革
・甲部:綿

(i)ご注意

  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。
  • 絶縁性はありません。
  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。絶縁性はありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

牛床革手袋 EX-120の型番1227のページです。
型番1227に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

牛床革手袋 EX-120

牛床革手袋 EX-120

    牛床革手袋 №.12

    牛床革手袋 №.12

      EX-120 床皮甲メリヤス

      EX-120 床皮甲メリヤス

        牛革手袋 EX-206 牛皮クレスト 甲メリヤス

        牛革手袋 EX-206 牛皮クレスト 甲メリヤス

          牛床革背縫い手袋 得得パック背縫

          牛床革背縫い手袋 得得パック背縫

            牛床革背縫い手袋 #666

            牛床革背縫い手袋 #666

              豚本革手袋 3-234得ダネパック

              豚本革手袋 3-234得ダネパック

                牛本革マジック式手袋 F-803

                牛本革マジック式手袋 F-803

                  豚本革手袋 甲メリヤス EX-236

                  豚本革手袋 甲メリヤス EX-236

                    牛床革背縫い No.60FGC

                    牛床革背縫い No.60FGC

                      牛革手袋 EX-203 牛皮レンジャー型アテ付

                      牛革手袋 EX-203 牛皮レンジャー型アテ付

                        豚本革手袋 マジック式甲メリ F-811

                        豚本革手袋 マジック式甲メリ F-811

                          牛床革手袋 MO-90

                          牛床革手袋 MO-90

                            メーカー 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ
                            通常価格 554円 778円 509円 953円 1,861円 431円 1,994円 1,537円 682円 571円 1,142円 984円 909円
                            通常出荷日 1日目   1日目   7日目   4日目   7日目   5日目   7日目   1日目   1日目~   1日目   7日目   1日目~   1日目  
                            材質1 牛床革 牛床革 - 掌部:牛本革 牛床革 牛床革 豚本皮●甲部:メリヤス 牛本革 手のひら部:豚本革 牛床革 牛本革 手のひら部:豚本革 牛床革
                            厚さ(mm) 1.2 1.3 - 0.5~0.8 1.1 1.1 0.5~0.8 0.5~0.8 0.5~0.8 1.4 0.5~0.8 0.5~0.8 1.4
                            袖口タイプ パイルゴム パイルゴム - - - - マジック式 マジック パイルゴム - マジック式 パイルゴムマジック 袖なし
                            材質2 甲部:綿 甲部:綿 - 甲部:メリヤス - - - - 甲部:綿 - - - -
                            グレー - - - - - ホワイト ホワイト - ホワイト - -

                            牛床革手袋 EX-120のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1229
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ トラスココード JANコード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            744円

                            ( 818円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            LL855-51654952558122900137.0002424.58.5

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました