(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

牛床革手袋 No.181

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1821
牛床革手袋 No.181 ギュウトコガワテブクロ NO.181

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
757円
税込単価
833円

【特長】・耐久性に優れハードワークに最適です。・手のひら部内綿付です。・甲側は...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    フリー
  • 質量(g):
    190
  • 材質1:
    牛床革
  • 厚さ(mm):
    1.3
  • 手のひら周り(cm):
    24
  • 全長(cm):
    24
  • 中指長さ(cm):
    8.8
  • 袖口タイプ:
    袖なし
  • 材質2:
    甲:帆布
  • 材質3:
    インナー:綿

(i)ご注意

  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
  • 絶縁性はありません。
  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。絶縁性はありません。

Loading...

 
カタログを表示

1821 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1821

855-5192
4952558182102
イエロー

1個

757( 833円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性に優れハードワークに最適です。
・手のひら部内綿付です。
・甲側は帆布を使用し、曲げやすくむれずに使いやすくしています。
【用途】
・土木、建築、ハードな作業に。
【材質】
・牛床革
・甲:帆布
・インナー:綿

(i)ご注意

  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
  • 絶縁性はありません。
  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。絶縁性はありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

牛床革手袋 No.181の型番1821のページです。
型番1821に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

牛床革手袋 No.181

牛床革手袋 No.181

    PUファントム レッド・ブラック

    PUファントム レッド・ブラック

      国産牛本革手袋 PH-36 国防(当付)

      国産牛本革手袋 PH-36 国防(当付)

        オイル加工手袋マジック付SN-32

        オイル加工手袋マジック付SN-32

          牛床革内縫い手袋 No.92-Tツートン

          牛床革内縫い手袋 No.92-Tツートン

            作業手袋 ハンドバリア #20

            作業手袋 ハンドバリア #20

              牛床革オイル加工手袋 SN-6

              牛床革オイル加工手袋 SN-6

                国産床革溶接用手袋コンピ3本指

                国産床革溶接用手袋コンピ3本指

                  プロワーク 豚皮甲メリ MG B-266

                  プロワーク 豚皮甲メリ MG B-266

                    オイル66 牛床革

                    オイル66 牛床革

                      3-66 得得パックオイル背縫3双組

                      3-66 得得パックオイル背縫3双組

                        合成皮革手袋 TE-007 PUテトラ

                        合成皮革手袋 TE-007 PUテトラ

                          人工皮革手袋 MD-33 メダリスト

                          人工皮革手袋 MD-33 メダリスト

                            メーカー 富士グローブ 川西工業 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ シモン 富士グローブ ペンギンエース ホーケン 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ
                            通常価格 757円 541円 2,596円 1,314円 598円 833円 901円 1,947円 1,418円 792円 1,543円 1,300円 1,171円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   7日目   1日目   8日目   1日目   1日目  
                            サイズ フリー - - - - - - フリー - LL - - -
                            質量(g) 190 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 牛床革 - 国産牛本革 牛床革(オイル加工) 牛床革 - 牛床革(オイル加工) - - - - - 人工皮革
                            厚さ(mm) 1.3 - 0.7 1.4 - - 1.5 - - - - 0.6 1.2
                            手のひら周り(cm) 24 - - - - - - - - - - - -

                            牛床革手袋 No.181のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1824
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード JANコード

                            757円

                            ( 833円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            855-51934952558182409グリーン

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました