(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

牛床革手袋 №.12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1201
牛床革手袋 №.12 ギュウトコガワテブクロ ナンバー.12

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
778円
税込単価
856円

【特長】・耐久性に優れハードワークに最適です。・通気性の良い甲メリヤスです。・...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    牛床革
  • 厚さ(mm):
    1.3
  • 袖口タイプ:
    パイルゴム
  • 材質2:
    甲部:綿
  • 当て:
    なし

(i)ご注意

  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
  • 絶縁性はありません。
  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。絶縁性はありません。

Loading...

 
カタログを表示

1201 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
JANコード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1201

L
855-5161
4952558120104
139.000
22
23.5
8

1個

778( 856円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性に優れハードワークに最適です。
・通気性の良い甲メリヤスです。
・上質の牛床革を使用しています。
【用途】
・土木、建築、ハードな作業に。
【材質】
・牛床革
・甲部:綿

(i)ご注意

  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
  • 絶縁性はありません。
  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。絶縁性はありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

牛床革手袋 №.12の型番1201のページです。
型番1201に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

牛床革手袋 №.12

牛床革手袋 №.12

    牛床革手袋 No.181

    牛床革手袋 No.181

      牛床革手袋 No.180

      牛床革手袋 No.180

        牛床革手袋 EX-120

        牛床革手袋 EX-120

          牛床革手袋 IT-68 背縫いブラウン

          牛床革手袋 IT-68 背縫いブラウン

            牛床革手袋 MO-90

            牛床革手袋 MO-90

              牛床革手袋 EX-680 背縫いグリーン

              牛床革手袋 EX-680 背縫いグリーン

                ペンギンエース 国産牛本革手袋(甲メリヤス)M/L

                ペンギンエース 国産牛本革手袋(甲メリヤス)M/L

                  牛床革手袋 No.90FGC

                  牛床革手袋 No.90FGC

                    牛床革手袋 IT-38 マジックブラウン

                    牛床革手袋 IT-38 マジックブラウン

                      人工皮革手袋 MD-33 メダリスト

                      人工皮革手袋 MD-33 メダリスト

                        豚本革手袋 PL717

                        豚本革手袋 PL717

                          牛床革手袋 EX-380

                          牛床革手袋 EX-380

                            メーカー 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ ペンギンエース 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ シモン 富士グローブ
                            通常価格 778円 757円 775円 554円 1,090円 909円 562円 1,351円 689円 1,103円 1,171円 1,309円 571円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~  
                            材質1 牛床革 牛床革 牛床革 牛床革 牛床革 牛床革 牛床革 - 牛床革 牛床革 人工皮革 - 牛床革
                            厚さ(mm) 1.3 1.3 1.3 1.2 1.4 1.4 1.3 - 1.4 1.3 1.2 - 1.3
                            袖口タイプ パイルゴム 袖なし 袖なし パイルゴム 袖なし 袖なし 袖なし - 袖なし マジック マジック式 - マジック
                            材質2 甲部:綿 甲:帆布 甲:帆布 甲部:綿 当て:黒吟皮 - - - - - - - -
                            当て なし - なし - - 特大当て付 - - - あり - - -

                            牛床革手袋 №.12のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1202
                            1210
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ トラスココード JANコード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            779円

                            ( 857円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M855-51604952558120203132.00021237.6

                            778円

                            ( 856円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            LL855-51624952558121002144.0002324.58.5

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました