(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

人工皮革手袋 スパークスミッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2949BL-L
人工皮革手袋 スパークスミッド ジンコウヒカクテブクロ スパークスミッド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,646円
税込単価
1,811円

【特長】・手のひらにシリコンのコーティングを施し、ソフトなグリップ力で長時間の...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • 厚さ(mm):
    0.9
  • 材質1:
    手のひら部:人工皮革
  • 材質2:
    すべり止め部:シリコーン樹脂
  • 材質3:
    手の甲部:ポリエステル、合成皮革、ポリウレタン
  • すべり止め:
    あり
  • 材質4:
    ロゴ部:塩化ビニール樹脂(可塑剤)、手首部:クロロプレンゴム
  • 袖口タイプ:
    マジック

型番

2949BL-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

2949BL-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2949BL-L

L
エレクトリックブルー
4906554156193
856-2498
20
22.5
8.4
60

1個

1,646( 1,811円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手のひらにシリコンのコーティングを施し、ソフトなグリップ力で長時間の作業でも疲れにくいです。
・通気性、透湿性に優れています。
・洗濯可能です。
【用途】
・土木、建築、配電、配管

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

人工皮革手袋 スパークスミッドの型番2949BL-Lのページです。
型番2949BL-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

人工皮革手袋 スパークスミッド

人工皮革手袋 スパークスミッド

    合皮手袋 デジレッド・デジブラック

    合皮手袋 デジレッド・デジブラック

      ポリスジャパン G-204

      ポリスジャパン G-204

        合皮手袋 ピーユーウェーブ  レッド

        合皮手袋 ピーユーウェーブ レッド

          牛床革オイル加工手袋 SN-6

          牛床革オイル加工手袋 SN-6

            牛床オイル革手袋 マジック

            牛床オイル革手袋 マジック

              #175 お買得 ブタ甲メリマジック(3双入)

              #175 お買得 ブタ甲メリマジック(3双入)

                ネオライザー

                ネオライザー

                  人工皮革手袋 ヒューソリッド H-1

                  人工皮革手袋 ヒューソリッド H-1

                    豚本革手袋 EX-232

                    豚本革手袋 EX-232

                      豚クレスト手袋 甲メリヤス

                      豚クレスト手袋 甲メリヤス

                        牛本革手袋 CG717

                        牛本革手袋 CG717

                          人工皮革手袋 PS-771

                          人工皮革手袋 PS-771

                            メーカー 川西工業 富士グローブ ペンギンエース おたふく手袋 富士グローブ 南村製作所 ミタニ ミタニ ペンギンエース 富士グローブ ミスミ シモン 富士グローブ
                            通常価格 1,261円 544円 3,051円 690円 901円 652円 2,805円 2,648円 2,113円 518円 468円 1,938円 1,131円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用 - 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用
                            商品タイプ すべり止め 革手 ポリウレタン ポリウレタン - 革手 - ポリウレタン すべり止め 革手 革手 - 革手
                            仕様 背抜き 背抜き - - - - - マチアリ 手の平コート - - - 背抜き
                            厚さ(mm) 0.9 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 手のひら部:人工皮革 - - - - - - - - - - - -

                            人工皮革手袋 スパークスミッドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2949BL-LL
                            2949BL-M
                            2949P-L
                            2949P-LL
                            2949P-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                            1,261円

                            ( 1,387円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            LLエレクトリックブルー4906554156209856-249922238.767

                            1,261円

                            ( 1,387円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            Mエレクトリックブルー4906554156186856-24971921.57.958

                            1,646円

                            ( 1,811円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            Lディープピンク4906554156162856-24952022.58.460

                            1,261円

                            ( 1,387円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            LLディープピンク4906554156179856-249622238.767

                            1,261円

                            ( 1,387円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            Mディープピンク4906554156155856-24941921.57.958

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました