(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

牛床革背縫い手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:481-L
牛床革背縫い手袋 ギュウトコガワセヌイテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
419円
税込単価
461円

【特長】・コストパフォーマンスに優れたスタンダードタイプです。・使い込むほど手...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    牛床革
  • 厚さ(mm):
    1.3

Loading...

 
カタログを表示

481-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
質量(g)
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

481-L

L
4518406104827
162.000
836-3530
24.0
24
9.5

1個

419( 461円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コストパフォーマンスに優れたスタンダードタイプです。
・使い込むほど手に馴染みます。
【用途】
・鉄工、金属業、土木、建築、鉄筋、仮枠、荷役、運送、農業、林業、日曜大工等の作業時。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

牛床革背縫い手袋の型番481-Lのページです。
型番481-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

牛床革背縫い手袋

牛床革背縫い手袋

    牛本革オイル加工手袋

    牛本革オイル加工手袋

      牛本革オイル加工手袋ダブルパーム

      牛本革オイル加工手袋ダブルパーム

        ユニワールド牛床革背縫い手袋(内綿)

        ユニワールド牛床革背縫い手袋(内綿)

          牛本革手袋ダブルパーム

          牛本革手袋ダブルパーム

            ユニワールド 牛本革オイル加工手袋(吟当付)KS-411 M/L

            ユニワールド 牛本革オイル加工手袋(吟当付)KS-411 M/L

              革手袋牛クレスト 当付マジック

              革手袋牛クレスト 当付マジック

                牛本革 背縫い 吟当付

                牛本革 背縫い 吟当付

                  革手袋牛クレスト ストレート

                  革手袋牛クレスト ストレート

                    牛床背縫い革手袋,107AP銀当付(本革当付),摩耗に強く、熱・油汚れにも丈夫

                    牛床背縫い革手袋,107AP銀当付(本革当付),摩耗に強く、熱・油汚れにも丈夫

                      ユタカメイク 豚クレスト革手袋 560 M/L

                      ユタカメイク 豚クレスト革手袋 560 M/L

                        豚クレスト(内綿付)

                        豚クレスト(内綿付)

                          A級オイル牛床革手袋KS447

                          A級オイル牛床革手袋KS447

                            メーカー ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド シモン ユニワールド ユニワールド ユニワールド
                            通常価格 419円 676円 630円 707円 596円 1,036円 1,269円 993円 1,069円 934円 937円 1,057円 846円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            材質1 牛床革 牛床革 牛床革 牛床革 牛床革 牛床革 牛クレスト革 牛床革 牛クレスト革 - 豚クレスト革 豚クレスト革 牛床革
                            厚さ(mm) 1.3 1.3 1.3 2 1.3 1.3 0.8 1.3 0.8 - 0.7 1.1 1.3

                            牛床革背縫い手袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            481-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード 質量(g) トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            419円

                            ( 461円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            M4518406104810155.000836-352922.0229.0

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました