(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニワールド 牛本革オイル加工手袋(吟当付)KS-811 M/L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニワールド 牛本革オイル加工手袋(吟当付)KS-811 M/L

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,037円
税込価格
1,141円

【特長】・厳選牛革を使用した高品質革手です。【用途】・鉄工、金属業、土木、建築...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    牛床革
  • 厚さ(mm):
    1
  • 袖口タイプ:
    マジック

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
質量(g)
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4518406118121
180.000
836-3512
24.0
24
8.5

1個

1,037( 1,141円 )

1日目

M
4518406118114
160.000
836-3511
23.0
23
8.0

1個

1,037( 1,141円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厳選牛革を使用した高品質革手です。
【用途】
・鉄工、金属業、土木、建築、鉄筋、仮枠、荷役、運送、農業、林業、日曜大工等の作業時。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニワールド 牛本革オイル加工手袋(吟当付)KS-811 M/L

ユニワールド 牛本革オイル加工手袋(吟当付)KS-811 M/L

    ユニワールド 牛本革オイル加工手袋(吟当付)KS-411 M/L

    ユニワールド 牛本革オイル加工手袋(吟当付)KS-411 M/L

      牛本革オイル加工手袋

      牛本革オイル加工手袋

        牛本革オイル加工手袋ダブルパーム

        牛本革オイル加工手袋ダブルパーム

          牛本革手袋(吟当付)

          牛本革手袋(吟当付)

            牛本革 背縫い 吟当付

            牛本革 背縫い 吟当付

              牛本革 背縫い

              牛本革 背縫い

                牛本革手袋ダブルパーム

                牛本革手袋ダブルパーム

                  牛本革 背縫い 黒当付

                  牛本革 背縫い 黒当付

                    牛床革背縫い手袋

                    牛床革背縫い手袋

                      A級オイル牛床革手袋KS445

                      A級オイル牛床革手袋KS445

                        ユニワールド牛床革背縫い手袋(内綿)

                        ユニワールド牛床革背縫い手袋(内綿)

                          A級オイル牛床革手袋

                          A級オイル牛床革手袋

                            メーカー ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド
                            通常価格 1,037円 1,036円 676円 630円 1,015円 993円 612円 596円 549円 419円 845円 707円 933円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            材質1 牛床革 牛床革 牛床革 牛床革 牛床革 牛床革 牛床革 牛床革 牛床革 牛床革 牛床革 牛床革 牛床革
                            厚さ(mm) 1 1.3 1.3 1.3 1 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 2 1.4
                            袖口タイプ マジック - - - マジック - - - - - - - マジック

                            ユニワールド 牛本革オイル加工手袋(吟当付)KS-811 M/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました