(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

牛本革 背縫い 黒当付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

牛本革 背縫い 黒当付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
549円
税込単価
604円

【特長】・厳選牛革を使用した職人向け革手袋です。・強度抜群の黒当付です。【用途...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    L
  • JANコード:
    4518406114734
  • 質量(g):
    160.000
  • トラスココード:
    836-3520
  • 材質1:
    牛床革
  • 厚さ(mm):
    1.3
  • 手のひら周り(cm):
    24.0
  • 色:
    ホワイト
  • 全長(cm):
    24
  • 中指長さ(cm):
    8.5

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KS-473

1個

549( 604円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厳選牛革を使用した職人向け革手袋です。
・強度抜群の黒当付です。
【用途】
・鉄工、金属業、土木、建築、鉄筋、仮枠、荷役、運送、農業、林業、日曜大工等の作業時。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

牛本革 背縫い 黒当付の型番KS-473のページです。
型番KS-473に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

牛本革 背縫い 黒当付

牛本革 背縫い 黒当付

    牛本革オイル加工手袋

    牛本革オイル加工手袋

      ユニワールド 豚スエード革手袋(当て付)324 L

      ユニワールド 豚スエード革手袋(当て付)324 L

        革手袋牛クレスト マジック

        革手袋牛クレスト マジック

          革手袋牛クレスト ストレート

          革手袋牛クレスト ストレート

            ユニワールド 豚スエード革手袋(当て付)320 M/L/LL

            ユニワールド 豚スエード革手袋(当て付)320 M/L/LL

              ユニワールド 豚クレスト革手袋(当て付)9510 M/L/LL

              ユニワールド 豚クレスト革手袋(当て付)9510 M/L/LL

                革手袋牛クレスト 当付マジック

                革手袋牛クレスト 当付マジック

                  豚革手袋ハイブリッド マグナム (当て付)

                  豚革手袋ハイブリッド マグナム (当て付)

                    豚クレスト(内綿付)

                    豚クレスト(内綿付)

                      #438不ィットン(ブタレンジャー3L)

                      #438不ィットン(ブタレンジャー3L)

                        牛本革 背縫い 吟当付

                        牛本革 背縫い 吟当付

                          ユニワールド 豚クレスト革手袋(当て付)KS330 M/L/LL

                          ユニワールド 豚クレスト革手袋(当て付)KS330 M/L/LL

                            メーカー ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ミタニ ユニワールド ユニワールド
                            通常価格 549円 676円 657円 1,188円 1,069円 674円 817円 1,269円 897円 1,057円 1,582円 993円 959円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目  
                            サイズ L - L - L - - - - - 3L - -
                            JANコード 4518406114734 - 4518406103240 - 4518406108801 - - - - - - - -
                            質量(g) 160.000 - 109.000 - 75 - - - - - - - -
                            トラスココード 836-3520 - 819-0573 - 819-0523 - - - - - - - -
                            材質1 牛床革 牛床革 豚革 牛クレスト革 牛クレスト革 豚革 豚クレスト革 牛クレスト革 手のひら部分:豚革 豚クレスト革 - 牛床革 豚クレスト革

                            牛本革 背縫い 黒当付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました