(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

豚革手袋 QUATRO(クアトロ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:209620
豚革手袋 QUATRO(クアトロ) ブタガワテブクロ QUATRO(クアトロ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,674円
税込単価
1,841円

【特長】・柔らかな豚革使用でソフトな使い心地です。・動きにフィットするコンプレ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブラック
  • 材質1:
    豚革
  • 材質2:
    ポリエステル
  • 材質3:
    ポリウレタン・その他
  • 材質4:
    その他
  • 厚さ(mm):
    1.2
  • 袖口タイプ:
    マジックベルト
  • 当て:
    無し

Loading...

 
カタログを表示

209620 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

209620

M
4956668086145
836-5839
90
21
22.5
8.8

1個

1,674( 1,841円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔らかな豚革使用でソフトな使い心地です。
・動きにフィットするコンプレッション機能をもちます。
・抜群の伸縮性で快適ストレッチです。
・柔らかくしなやかな質感です。
・カラビナなどをつけられるループ付です。
【用途】
・一般作業用。
・建築土木、屋内作業用。
【材質】
・豚革
・ポリエステル
・ポリウレタン・その他

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

豚革手袋 QUATRO(クアトロ)の型番209620のページです。
型番209620に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

豚革手袋 QUATRO(クアトロ)

豚革手袋 QUATRO(クアトロ)

    ネオライザー

    ネオライザー

      牛床革手袋 EX-380

      牛床革手袋 EX-380

        #FC-001フィットンコンフォート(当て付)

        #FC-001フィットンコンフォート(当て付)

          #195 ブタレンジャー(3双入・当て付)

          #195 ブタレンジャー(3双入・当て付)

            牛本革手袋 フロバンス

            牛本革手袋 フロバンス

              #175 お買得 ブタ甲メリマジック(3双入)

              #175 お買得 ブタ甲メリマジック(3双入)

                国産牛本革手袋 エレカー

                国産牛本革手袋 エレカー

                  牛床革手袋 IT-38 マジックブラウン

                  牛床革手袋 IT-38 マジックブラウン

                    牛床革手袋 EX-120

                    牛床革手袋 EX-120

                      国産牛本革手袋 レスキュー

                      国産牛本革手袋 レスキュー

                        牛床革手袋 No.180

                        牛床革手袋 No.180

                          国産牛本革手袋 PH-36 国防(当付)

                          国産牛本革手袋 PH-36 国防(当付)

                            メーカー ミタニ ミタニ 富士グローブ ミタニ ミタニ ペンギンエース ミタニ ペンギンエース 富士グローブ 富士グローブ ペンギンエース 富士グローブ 富士グローブ
                            通常価格 1,258円 2,648円 571円 1,644円 2,898円 2,250円 2,805円 1,627円 1,103円 554円 1,714円 775円 2,596円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            ブラック ライムイエロー - - ホワイト - レッド/ホワイト - - - - - -
                            材質1 豚革 ポリエステル - 表:豚革 豚表革 - 豚表革 - - - - - -
                            材質2 ポリエステル ポリウレタン - 裏:綿100% - - 綿 - - - - - -
                            材質3 ポリウレタン・その他 その他 - - - - その他 - - - - - -
                            材質4 その他 - - - - - - - - - - - -

                            豚革手袋 QUATRO(クアトロ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            209619
                            209621
                            209622
                            209623
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            1,258円

                            ( 1,384円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            S4956668086138836-5838802022.08.5

                            1,674円

                            ( 1,841円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            L4956668086152836-584095.00022239.1

                            1,674円

                            ( 1,841円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            LL4956668086169836-5841100.0002323.59.4

                            1,258円

                            ( 1,384円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            3L4956668086176836-5842110.00024.024.09.7

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました