(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネオライザー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ネオライザー【3個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,648円
税込単価
2,913円

【特長】・マチ付きタイプで、フィット感に優れています。・手の甲の生地は通気性の...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • 仕様:
    マチアリ
  • 色:
    ライムイエロー
  • 材質1:
    ポリエステル
  • 材質2:
    ポリウレタン
  • 材質3:
    その他
  • 厚さ(mm):
    1.5
  • 袖口タイプ:
    マジック式

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

209639

M
4956668086480
836-5843
170
18.0
21.0
8

1パック

3個入り

2,648( 2,913円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マチ付きタイプで、フィット感に優れています。
・手の甲の生地は通気性のあるメッシュ素材で、ムレを軽減し快適です。
・ネオンカラーで夜間も視認性抜群です。
・優れた通気性と抜群のグリップ力をもちます。
【用途】
・一般作業用。
・建築土木、屋内作業用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネオライザーの型番209639のページです。
型番209639に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネオライザー

ネオライザー

    クラリーノ 使用人工皮革手袋

    クラリーノ 使用人工皮革手袋

      M-Pact タクティカル

      M-Pact タクティカル

        牛床革手袋 CS-414 牛床レンジャー(内綿)

        牛床革手袋 CS-414 牛床レンジャー(内綿)

          ザ・オリジナル タクティカル

          ザ・オリジナル タクティカル

            牛床背縫い手袋 CS-416(内綿)

            牛床背縫い手袋 CS-416(内綿)

              人工皮革手袋 背抜き

              人工皮革手袋 背抜き

                人工皮革手袋 スパークスミッド

                人工皮革手袋 スパークスミッド

                  MECHANIX レザー ファストフィット M

                  MECHANIX レザー ファストフィット M

                    #FC-001フィットンコンフォート(当て付)

                    #FC-001フィットンコンフォート(当て付)

                      メーカー ミタニ トラスコ中山 MECHANIX ミタニ MECHANIX ミタニ ユニワールド 川西工業 MECHANIX ミタニ
                      通常価格 2,648円 2,027円 6,746円 1,055円 3,852円 698円 909円 1,261円 5,261円 1,644円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                      使用用途 作業用 導電性 防振 - タッチパネル用 - 作業用 作業用 耐切創 -
                      商品タイプ ポリウレタン 革手 革手 - 革手 - 革手 すべり止め 革手 -
                      仕様 マチアリ - - - - - 背抜き 背抜き - -
                      ライムイエロー - - グレー - ホワイト - - - -
                      材質1 ポリエステル - - 表:牛床革 - 牛床革 - - - 表:豚革

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      209640
                      209641
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                      2,648円

                      ( 2,913円 )

                      3個入り

                      1パック あり

                      1日目

                      L4956668086497836-58441802022.08.3

                      2,648円

                      ( 2,913円 )

                      3個入り

                      1パック あり

                      1日目

                      LL4956668086503836-584519021238.6

                      ポリウレタン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました