(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

#FC-001フィットンコンフォート(当て付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

#FC-001フィットンコンフォート(当て付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,644円
税込単価
1,808円

【特長】・柔らかな豚革使用でソフトな使い心地です。・内綿付で汗を吸い取り、ムレ...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    表:豚革
  • 材質2:
    裏:綿100%
  • 厚さ(mm):
    1.2

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
袖口タイプ
当て
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

209272

L
4956668065294
836-5832
150.000
23
23
8.7
マジックベルト
有り

1個

1,644( 1,808円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔らかな豚革使用でソフトな使い心地です。
・内綿付で汗を吸い取り、ムレを軽減します。
・補強アテ付きで耐久性を向上しています。
【用途】
・一般作業用。
・建築土木、屋内作業用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

#FC-001フィットンコンフォート(当て付)の型番209272のページです。
型番209272に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

#FC-001フィットンコンフォート(当て付)

#FC-001フィットンコンフォート(当て付)

    #195 ブタレンジャー(3双入・当て付)

    #195 ブタレンジャー(3双入・当て付)

      牛床革手袋 CS-414 牛床レンジャー(内綿)

      牛床革手袋 CS-414 牛床レンジャー(内綿)

        牛床背縫い手袋 CS-416(内綿)

        牛床背縫い手袋 CS-416(内綿)

          ミタニ #433フィットン(ブタレンジャーL)

          ミタニ #433フィットン(ブタレンジャーL)

            #438不ィットン(ブタレンジャー3L)

            #438不ィットン(ブタレンジャー3L)

              #175 お買得 ブタ甲メリマジック(3双入)

              #175 お買得 ブタ甲メリマジック(3双入)

                M-Pact タクティカル

                M-Pact タクティカル

                  豚革手袋ハイブリッド マグナム (当て付)

                  豚革手袋ハイブリッド マグナム (当て付)

                    ユニワールド 豚スエード革手袋(当て付)320 M/L/LL

                    ユニワールド 豚スエード革手袋(当て付)320 M/L/LL

                      牛本革 背縫い 吟当付

                      牛本革 背縫い 吟当付

                        革手袋牛クレスト 当付マジック

                        革手袋牛クレスト 当付マジック

                          メーカー ミタニ ミタニ ミタニ ミタニ ミタニ ミタニ ミタニ MECHANIX ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド
                          通常価格 1,644円 2,898円 1,055円 698円 1,143円 1,582円 2,805円 6,746円 897円 674円 993円 1,269円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   2日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                          材質1 表:豚革 豚表革 表:牛床革 牛床革 豚表革・その他 豚表革・その他 豚表革 - - - - -
                          材質2 裏:綿100% - 裏:綿100% 内側:綿100% - - 綿 - - - - -
                          厚さ(mm) 1.2 1.2 2 2 20 20 1.2 - - - - -

                          #FC-001フィットンコンフォート(当て付)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          209271
                          209273
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 袖口タイプ 当て

                          1,644円

                          ( 1,808円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          M-4956668065287836-5831140.0002221.58--

                          1,644円

                          ( 1,808円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          LL4956668065300836-5833160.00024.024.29.0マジックベルト有り

                          革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました