(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

牛床革手袋 CS-414 牛床レンジャー(内綿)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

牛床革手袋 CS-414 牛床レンジャー(内綿)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,055円
税込単価
1,161円

【特長】・良質で厚みのある牛床革を使用しています。・手袋内に付いた綿メリヤス生...

詳細情報を確認する

  • 色:
    グレー
  • 材質1:
    表:牛床革
  • 材質2:
    裏:綿100%
  • 厚さ(mm):
    2
  • 袖口タイプ:
    マジック式

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

209275

L
4956668065324
836-5835
160.000
23
23
9.0

1個

1,055( 1,161円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・良質で厚みのある牛床革を使用しています。
・手袋内に付いた綿メリヤス生地が汗を吸い取り、蒸れを軽減します。
・優れた耐久性と摩耗性で熱にも強いです。
・マジックベルト付きでしっかり装着できます。
【用途】
・一般作業用。
・建築土木、屋内作業用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

牛床革手袋 CS-414 牛床レンジャー(内綿)の型番209275のページです。
型番209275に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

牛床革手袋 CS-414 牛床レンジャー(内綿)

牛床革手袋 CS-414 牛床レンジャー(内綿)

    牛床背縫い手袋 CS-416(内綿)

    牛床背縫い手袋 CS-416(内綿)

      #FC-001フィットンコンフォート(当て付)

      #FC-001フィットンコンフォート(当て付)

        #195 ブタレンジャー(3双入・当て付)

        #195 ブタレンジャー(3双入・当て付)

          牛本革 背縫い 吟当付

          牛本革 背縫い 吟当付

            ミタニ #433フィットン(ブタレンジャーL)

            ミタニ #433フィットン(ブタレンジャーL)

              国産牛本革手袋 レインジャー アテツキ

              国産牛本革手袋 レインジャー アテツキ

                #438不ィットン(ブタレンジャー3L)

                #438不ィットン(ブタレンジャー3L)

                  ペンギンエース 国産牛本革手袋(甲メリヤス)

                  ペンギンエース 国産牛本革手袋(甲メリヤス)

                    M-Pact タクティカル

                    M-Pact タクティカル

                      #175 お買得 ブタ甲メリマジック(3双入)

                      #175 お買得 ブタ甲メリマジック(3双入)

                        ユニワールド 牛本革オイル加工手袋(吟当付)KS-411 M/L

                        ユニワールド 牛本革オイル加工手袋(吟当付)KS-411 M/L

                          ネオライザー

                          ネオライザー

                            メーカー ミタニ ミタニ ミタニ ミタニ ユニワールド ミタニ ペンギンエース ミタニ ペンギンエース MECHANIX ミタニ ユニワールド ミタニ
                            通常価格 1,055円 698円 1,644円 2,898円 993円 1,143円 1,871円 1,582円 1,352円 6,746円 2,805円 1,036円 2,648円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   2日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目  
                            グレー ホワイト - ホワイト - グレー - グレー - - レッド/ホワイト - ライムイエロー
                            材質1 表:牛床革 牛床革 表:豚革 豚表革 - 豚表革・その他 - 豚表革・その他 - - 豚表革 - ポリエステル
                            材質2 裏:綿100% 内側:綿100% 裏:綿100% - - - - - - - 綿 - ポリウレタン
                            厚さ(mm) 2 2 1.2 1.2 - 20 - 20 - - 1.2 - 1.5
                            袖口タイプ マジック式 - - マジック式 - - - - - - マジック式 - マジック式

                            牛床革手袋 CS-414 牛床レンジャー(内綿)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            209274
                            209276
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            1,347円

                            ( 1,482円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M4956668065317836-5834150.0002222.58.8

                            1,055円

                            ( 1,161円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            LL4956668065331836-583617024.023.59.3

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました