(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

#195 ブタレンジャー(3双入・当て付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

#195 ブタレンジャー(3双入・当て付)【3個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,898円
税込単価
3,188円

【特長】・やわらかな豚革を使用しています。・手のひらには補強のアテを付け、手首...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ホワイト
  • 材質1:
    豚表革
  • 厚さ(mm):
    1.2
  • 袖口タイプ:
    マジック式

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

209614

L
4956668085438
836-5826
330.000
22
23
9.1

1パック

3個入り

2,898( 3,188円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・やわらかな豚革を使用しています。
・手のひらには補強のアテを付け、手首はマジックバンドでしっかり固定しています。
【用途】
・一般作業用。
・建築土木、屋内作業用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

#195 ブタレンジャー(3双入・当て付)の型番209614のページです。
型番209614に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

#195 ブタレンジャー(3双入・当て付)

#195 ブタレンジャー(3双入・当て付)

    #175 お買得 ブタ甲メリマジック(3双入)

    #175 お買得 ブタ甲メリマジック(3双入)

      豚革手袋 QUATRO(クアトロ)

      豚革手袋 QUATRO(クアトロ)

        牛床革手袋 EX-380

        牛床革手袋 EX-380

          ネオライザー

          ネオライザー

            牛本革手袋(吟当付)

            牛本革手袋(吟当付)

              国産牛本革手袋 PH-36 国防(当付)

              国産牛本革手袋 PH-36 国防(当付)

                床革手袋 (外ヌイトク)

                床革手袋 (外ヌイトク)

                  牛床革手袋 MO-90

                  牛床革手袋 MO-90

                    牛本革 背縫い 黒当付

                    牛本革 背縫い 黒当付

                      牛床革手袋 No.180

                      牛床革手袋 No.180

                        牛床革手袋 IT-68 背縫いブラウン

                        牛床革手袋 IT-68 背縫いブラウン

                          牛本革 背縫い 吟当付

                          牛本革 背縫い 吟当付

                            メーカー ミタニ ミタニ ミタニ 富士グローブ ミタニ ユニワールド 富士グローブ アトム(安全・保護用品) 富士グローブ ユニワールド 富士グローブ 富士グローブ ユニワールド
                            通常価格 2,898円 2,805円 1,258円 571円 2,648円 1,015円 2,596円 460円 909円 549円 775円 1,090円 993円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            ホワイト レッド/ホワイト ブラック - ライムイエロー - - - - - - - -
                            材質1 豚表革 豚表革 豚革 - ポリエステル - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 1.2 1.2 1.2 - 1.5 - - - - - - - -
                            袖口タイプ マジック式 マジック式 マジックベルト - マジック式 - - - - - - - -

                            #195 ブタレンジャー(3双入・当て付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            209613
                            209615
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            2,898円

                            ( 3,188円 )

                            3個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            M4956668085421836-5825320.0002122.58.8

                            2,898円

                            ( 3,188円 )

                            3個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            LL4956668085445836-5827340.0002323.59.4

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました