(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ペンギンエース 国産牛本革手袋(甲メリヤス)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TH-548
ペンギンエース 国産牛本革手袋(甲メリヤス) コクサンギュウホンカワテブクロ(コウメリヤス)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,352円
税込単価
1,487円

【特長】・通気性の高いフィールドセンサー[[R上]]を採用しています。・国産な...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    革手
  • 革手袋種類:
    表革
  • 材質1:
    国産牛革
  • 材質2:
    ポリエステル
  • 厚さ(mm):
    0.7
  • 袖口タイプ:
    ゴム

Loading...

 
カタログを表示

TH-548 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
質量(g)
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TH-548

S
ピンク
4932635249744
60.000
855-2973
19.4
21.7
8.4

1個

1,352( 1,487円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性の高いフィールドセンサー[[R上]]を採用しています。
・国産なめし牛革を使用した甲メリヤスタイプです。
【用途】
・作業用。
【材質】
・国産牛革
・ポリエステル

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペンギンエース 国産牛本革手袋(甲メリヤス)の型番TH-548のページです。
型番TH-548に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ペンギンエース 国産牛本革手袋(甲メリヤス)

ペンギンエース 国産牛本革手袋(甲メリヤス)

    ペンギンエース 国産牛本革手袋(甲メリヤス)M/L

    ペンギンエース 国産牛本革手袋(甲メリヤス)M/L

      ノンスリップライトPパターン マジック

      ノンスリップライトPパターン マジック

        国産牛本革手袋 レインジャー アテツキ

        国産牛本革手袋 レインジャー アテツキ

          国産牛本革手袋 レスキュー

          国産牛本革手袋 レスキュー

            牛本革 背縫い 吟当付

            牛本革 背縫い 吟当付

              革手袋牛クレスト 当付マジック

              革手袋牛クレスト 当付マジック

                国産牛本革手袋 オープンフィンガー

                国産牛本革手袋 オープンフィンガー

                  ペンギンエース ポリスジャパン G202N白 Mサイズ

                  ペンギンエース ポリスジャパン G202N白 Mサイズ

                    ユニワールド 牛本革オイル加工手袋(吟当付)KS-411 M/L

                    ユニワールド 牛本革オイル加工手袋(吟当付)KS-411 M/L

                      牛本革 背縫い

                      牛本革 背縫い

                        国産牛本革手袋 エレカー

                        国産牛本革手袋 エレカー

                          牛本革手袋(吟当付)

                          牛本革手袋(吟当付)

                            メーカー ペンギンエース ペンギンエース ペンギンエース ペンギンエース ペンギンエース ユニワールド ユニワールド ペンギンエース ペンギンエース ユニワールド ユニワールド ペンギンエース ユニワールド
                            通常価格 1,352円 1,351円 1,138円 1,871円 1,714円 993円 1,269円 2,103円 2,490円 1,036円 612円 1,627円 1,015円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 - - - - - - - - - - -
                            商品タイプ 革手 革手 - - - - - - - - - - -
                            革手袋種類 表革 表革 - - - - - - - - - - -
                            材質1 国産牛革 国産牛革 - 国産牛革 ポリエステル - - 国産牛革、ポリエステル - - - ポリエステル -
                            材質2 ポリエステル 綿 - - 国産牛革 - - - - - - 国産牛革 -

                            ペンギンエース 国産牛本革手袋(甲メリヤス)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TH-545
                            TH-549
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード 質量(g) トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            1,689円

                            ( 1,858円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            Mレッド493263524998066.000855-297420.022.29.0

                            1,352円

                            ( 1,487円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            LLグリーン493263524973770.000855-297622.0249.6

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました