(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ペンギンエース 国産牛本革手袋(甲メリヤス)M/L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TH-532
ペンギンエース 国産牛本革手袋(甲メリヤス)M/L コクサンギュウホンカワテブクロ(コウメリヤス)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,351円
税込単価
1,486円

【特長】・通気性に優れた甲メリヤスタイプです。・国産の上質な革で手にフィットし...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    革手
  • 革手袋種類:
    表革
  • 色:
    ホワイト
  • 材質1:
    国産牛革
  • 材質2:
    綿
  • 厚さ(mm):
    0.55
  • 手のひら周り(cm):
    20.0
  • 全長(cm):
    22.2
  • 中指長さ(cm):
    9.0
  • 袖口タイプ:
    ゴム
  • 当て:
    親指アテツキ

Loading...

 
カタログを表示

TH-532 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TH-532

M
4932635250351
64.000
855-2977

1個

1,351( 1,486円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性に優れた甲メリヤスタイプです。
・国産の上質な革で手にフィットします。
【用途】
・作業用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペンギンエース 国産牛本革手袋(甲メリヤス)M/Lの型番TH-532のページです。
型番TH-532に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ペンギンエース 国産牛本革手袋(甲メリヤス)M/L

ペンギンエース 国産牛本革手袋(甲メリヤス)M/L

    牛床革手袋 №.12

    牛床革手袋 №.12

      ペンギンエース 国産牛本革手袋(甲メリヤス)

      ペンギンエース 国産牛本革手袋(甲メリヤス)

        牛床革手袋 EX-120

        牛床革手袋 EX-120

          人工皮革手袋 SC-704 シンクロコンビ

          人工皮革手袋 SC-704 シンクロコンビ

            牛床革手袋 EX-680 背縫いグリーン

            牛床革手袋 EX-680 背縫いグリーン

              JWG-100 洗える革手袋

              JWG-100 洗える革手袋

                牛床革手袋 No.181

                牛床革手袋 No.181

                  人工皮革手袋 MD-33 メダリスト

                  人工皮革手袋 MD-33 メダリスト

                    合皮手袋 デジレッド・デジブラック

                    合皮手袋 デジレッド・デジブラック

                      アトム ソフトレザーグローブ S

                      アトム ソフトレザーグローブ S

                        牛床革手袋 EX-380

                        牛床革手袋 EX-380

                          国産牛本革手袋 レインジャーワイド

                          国産牛本革手袋 レインジャーワイド

                            メーカー ペンギンエース 富士グローブ ペンギンエース 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ マーベル 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ アトム(安全・保護用品) 富士グローブ 富士グローブ
                            通常価格 1,351円 778円 1,352円 554円 1,133円 562円 1,910円 757円 1,171円 544円 1,478円 571円 2,340円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目  
                            使用用途 作業用 - 作業用 - - - 作業用 - 作業用 作業用 作業用 - -
                            商品タイプ 革手 - 革手 - - - 革手 - すべり止め 革手 すべり止め - -
                            革手袋種類 表革 - 表革 - - - - - 人工皮革 合成皮革 人工皮革 - -
                            ホワイト - - - - - - - - - - - -
                            材質1 国産牛革 - 国産牛革 - - - - - - - - - -

                            ペンギンエース 国産牛本革手袋(甲メリヤス)M/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TH-516
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード 質量(g) トラスココード

                            1,351円

                            ( 1,486円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            L493263525055970.000855-2978

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました