(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリスジャパン G-204

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:G-204-BK-L
ポリスジャパン G-204 ポリスジャパン G-204

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,051円
税込単価
3,356円

【特長】・手にしっとりとなじみ、最上級の着け心地です。・国産素材を使用し耐久力...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • 革手袋種類:
    合成皮革
  • 色:
    ブラック
  • 材質1:
    ポリエステル、ポリアミド、ポリウレタン
  • 厚さ(mm):
    0.6
  • 袖口タイプ:
    マジック
  • すべり止め:
    なし

型番

G-204-BK-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

G-204-BK-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
質量(g)
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G-204-BK-L

L
4932635367356
47.000
855-3087
18.5
22.0
10

1個

3,051( 3,356円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手にしっとりとなじみ、最上級の着け心地です。
・国産素材を使用し耐久力・グリップ力をアップしたノンスリップライナー[[R下]]を採用しています。
・指の先までぴったりフィットする装着感が、細やかな作業に最適です。
【用途】
・作業用。
【材質】
・ポリエステル、ポリアミド、ポリウレタン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリスジャパン G-204の型番G-204-BK-Lのページです。
型番G-204-BK-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリスジャパン G-204

ポリスジャパン G-204

    ノンスリップライトPパターン マジック

    ノンスリップライトPパターン マジック

      富士手袋 トコテ

      富士手袋 トコテ

        ユニワールド 豚スエード革手袋(当て付)320 M/L/LL

        ユニワールド 豚スエード革手袋(当て付)320 M/L/LL

          A級オイル牛床革手袋KS445

          A級オイル牛床革手袋KS445

            牛本革手袋(吟当付)

            牛本革手袋(吟当付)

              人工皮革手袋 背抜き

              人工皮革手袋 背抜き

                牛本革 背縫い 吟当付

                牛本革 背縫い 吟当付

                  牛本革オイル加工手袋ダブルパーム

                  牛本革オイル加工手袋ダブルパーム

                    デンサン 電工手袋(ハイブリッドタイプ) ND-47M

                    デンサン 電工手袋(ハイブリッドタイプ) ND-47M

                      電工手袋(ハイブリッドタイプ)

                      電工手袋(ハイブリッドタイプ)

                        ユニワールド 牛本革オイル加工手袋(吟当付)KS-811 M/L

                        ユニワールド 牛本革オイル加工手袋(吟当付)KS-811 M/L

                          スマホ対応PU手袋

                          スマホ対応PU手袋

                            メーカー ペンギンエース ペンギンエース 富士手袋 ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド DENSAN DENSAN ユニワールド おたふく手袋
                            通常価格 3,051円 1,138円 671円 674円 845円 1,015円 909円 993円 630円 2,342円 2,342円 1,037円 863円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   2日目~   1日目   1日目  
                            使用用途 作業用 - - - - - 作業用 - - 作業用 - - タッチパネル用
                            商品タイプ ポリウレタン - - - - - 革手 - - すべり止め - - 革手
                            革手袋種類 合成皮革 - - - - - 人工皮革 - - 合成皮革 - - 合成皮革
                            ブラック - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ポリエステル、ポリアミド、ポリウレタン - - - - - - - - - - - -

                            ポリスジャパン G-204のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            G-204-BK-LL
                            G-204-BK-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード 質量(g) トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            3,051円

                            ( 3,356円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            LL493263536736349.000855-308819.022.510.4

                            3,051円

                            ( 3,356円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M493263536734945.000855-308617.821.59.7

                            ポリウレタン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました