(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

牛本革手袋 フロバンス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

牛本革手袋 フロバンス

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,250円
税込価格
2,475円

【特長】・指の関節部分に伸縮性のあるスリットを設け、さらにダブルベルトでフィッ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ホワイト
  • 材質1:
    牛革、ポリエステル、ポリウレタン
  • 材質2:
    ポリエステル
  • 材質3:
    ポリウレタン
  • 厚さ(mm):
    0.9
  • 袖口タイプ:
    マジック

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
質量(g)
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4932635365680
105
855-2952
21.0
21.5
9.0

1個

2,250( 2,475円 )

1日目

LL
4932635365697
110.000
855-2953
22.0
22.0
10

1個

2,250( 2,475円 )

1日目

M
4932635365673
100
855-2951
20.0
21.0
8.5

1個

2,250( 2,475円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・指の関節部分に伸縮性のあるスリットを設け、さらにダブルベルトでフィット感を高めた、作業性を最大限に考慮した手袋です。
・指先にPパターン[[R下]]の当てを施し、細かい作業にも適しています。
【用途】
・作業用。
【材質】
・牛革、ポリエステル、ポリウレタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

牛本革手袋 フロバンス

牛本革手袋 フロバンス

    牛床革手袋 EX-380

    牛床革手袋 EX-380

      国産牛本革手袋 PH-36 国防(当付)

      国産牛本革手袋 PH-36 国防(当付)

        豚革手袋 QUATRO(クアトロ)

        豚革手袋 QUATRO(クアトロ)

          国産牛本革手袋 レスキュー

          国産牛本革手袋 レスキュー

            人工皮革手袋 SC-704 シンクロコンビ

            人工皮革手袋 SC-704 シンクロコンビ

              牛床革手袋 IT-38 マジックブラウン

              牛床革手袋 IT-38 マジックブラウン

                ネオライザー

                ネオライザー

                  ペンギンエース フロバンス イエロー Mサイズ

                  ペンギンエース フロバンス イエロー Mサイズ

                    国産牛本革手袋 エレカー

                    国産牛本革手袋 エレカー

                      牛本革手袋 CG718

                      牛本革手袋 CG718

                        国産牛本革手袋 PH-36 迷彩(当付)

                        国産牛本革手袋 PH-36 迷彩(当付)

                          人工皮革手袋 ヒューソリッド H-1

                          人工皮革手袋 ヒューソリッド H-1

                            メーカー ペンギンエース 富士グローブ 富士グローブ ミタニ ペンギンエース 富士グローブ 富士グローブ ミタニ ペンギンエース ペンギンエース シモン 富士グローブ ペンギンエース
                            通常価格 2,250円 571円 2,596円 1,258円 1,714円 1,133円 1,103円 2,648円 2,250円 1,627円 1,632円 3,466円 2,113円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            ホワイト - - - - - - - イエロー - - - ブラック
                            材質1 牛革、ポリエステル、ポリウレタン - - - ポリエステル - - - ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン ポリエステル - - ナイロン
                            材質2 ポリエステル - - - 国産牛革 - - - - 国産牛革 - - 人工皮革
                            材質3 ポリウレタン - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 0.9 - - - 0.9 - - - 0.9 0.9 - - 1.2

                            牛本革手袋 フロバンスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました