(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

人工皮革手袋 ヒューソリッド H-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

人工皮革手袋 ヒューソリッド H-4

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,856円
税込単価
2,042円

【特長】・ヒューソリッドの基本性能はそのまま、ライトなつけ心地を実現しています...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    手の平コート
  • 革手袋種類:
    人工皮革
  • 色:
    ピンク/ブラック
  • 材質1:
    ナイロン
  • 材質2:
    ポリエステル
  • 材質3:
    人工皮革
  • 厚さ(mm):
    0.9
  • 袖口タイプ:
    ゴム絞り

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
質量(g)
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H-4-M

M
4932635366359
64.000
855-3063
17.5
21.5
7.0

1個

1,856( 2,042円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヒューソリッドの基本性能はそのまま、ライトなつけ心地を実現しています。
・指先のシリコンプリントと通気性の良いスパンデックス素材で軽作業に最適です。
【用途】
・作業用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

人工皮革手袋 ヒューソリッド H-4の型番H-4-Mのページです。
型番H-4-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

人工皮革手袋 ヒューソリッド H-4

人工皮革手袋 ヒューソリッド H-4

    人工皮革手袋 ヒューソリッド H-1

    人工皮革手袋 ヒューソリッド H-1

      牛床革手袋 EX-680 背縫いグリーン

      牛床革手袋 EX-680 背縫いグリーン

        人工皮革手袋 MD-33 メダリスト

        人工皮革手袋 MD-33 メダリスト

          5.11 TAC A2グローブ ストーム/ブラック

          5.11 TAC A2グローブ ストーム/ブラック

            国産牛本革手袋 エレカー

            国産牛本革手袋 エレカー

              牛床革手袋 EX-120

              牛床革手袋 EX-120

                人工皮革手袋 ヒューソリッド H-2

                人工皮革手袋 ヒューソリッド H-2

                  豚本革手袋 F-829(内綿付)

                  豚本革手袋 F-829(内綿付)

                    ペンギンエース 国産牛本革手袋(甲メリヤス)

                    ペンギンエース 国産牛本革手袋(甲メリヤス)

                      牛床革手袋 EX-380

                      牛床革手袋 EX-380

                        国産牛本革手袋 レスキュー

                        国産牛本革手袋 レスキュー

                          牛床革手袋 IT-68 背縫いブラウン

                          牛床革手袋 IT-68 背縫いブラウン

                            メーカー ペンギンエース ペンギンエース 富士グローブ 富士グローブ 5.11 ペンギンエース 富士グローブ ペンギンエース 富士グローブ ペンギンエース 富士グローブ ペンギンエース 富士グローブ
                            通常価格 1,597円 2,113円 562円 1,171円 5,060円 1,627円 554円 1,847円 1,889円 1,352円 571円 1,714円 1,090円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 - 作業用 作業用 - - 作業用 - 作業用 - - -
                            商品タイプ すべり止め すべり止め - すべり止め 革手 - - すべり止め - 革手 - - -
                            仕様 手の平コート 手の平コート - - 背抜き - - 指きり - - - - -
                            革手袋種類 人工皮革 人工皮革 - 人工皮革 人工皮革 - - 人工皮革 - 表革 - - -
                            ピンク/ブラック ブラック - - - - - ブラック - - - - -

                            人工皮革手袋 ヒューソリッド H-4のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            H-4-L
                            H-4-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード 質量(g) トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            1,597円

                            ( 1,757円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            L493263536636665.000855-30641822.07.5

                            1,597円

                            ( 1,757円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            S493263536658863.000855-306217.021.06.5

                            すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました