(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

人工皮革手袋 ヒューソリッド H-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

人工皮革手袋 ヒューソリッド H-2

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,847円
税込単価
2,032円

【特長】・ゴートスキンのアテツキで強度を確保しながら、手のひらの柔軟性・作業性...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    指きり
  • 革手袋種類:
    人工皮革
  • 色:
    ブラック
  • 材質1:
    ナイロン
  • 材質2:
    人工皮革
  • 厚さ(mm):
    1.2
  • 袖口タイプ:
    マジック

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
質量(g)
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H-2-M

M
4932635365741
83.000
855-3056
21.0
15.5
4.3

1個

1,847( 2,032円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴートスキンのアテツキで強度を確保しながら、手のひらの柔軟性・作業性を優先したオープンフィンガータイプです。
・手袋を外しやすいように指先にツメがついています。
・手首マジック付なので、手にピッタリとフィットします。
【用途】
・作業用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

人工皮革手袋 ヒューソリッド H-2の型番H-2-Mのページです。
型番H-2-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

人工皮革手袋 ヒューソリッド H-2

人工皮革手袋 ヒューソリッド H-2

    人工皮革手袋 ヒューソリッド H-1

    人工皮革手袋 ヒューソリッド H-1

      国産牛本革手袋 エレカー

      国産牛本革手袋 エレカー

        国産牛本革手袋 レスキュー

        国産牛本革手袋 レスキュー

          ネオライザー

          ネオライザー

            牛本革手袋 フロバンス

            牛本革手袋 フロバンス

              合皮手袋 デジレッド・デジブラック

              合皮手袋 デジレッド・デジブラック

                牛本革手袋 CG717

                牛本革手袋 CG717

                  国産牛本革手袋 レインジャー アテツキ

                  国産牛本革手袋 レインジャー アテツキ

                    牛本革手袋 CG718

                    牛本革手袋 CG718

                      ペンギンエース 国産牛本革手袋(甲メリヤス)M/L

                      ペンギンエース 国産牛本革手袋(甲メリヤス)M/L

                        豚革手袋 QUATRO(クアトロ)

                        豚革手袋 QUATRO(クアトロ)

                          人工皮革手袋 SC-704 シンクロコンビ

                          人工皮革手袋 SC-704 シンクロコンビ

                            メーカー ペンギンエース ペンギンエース ペンギンエース ペンギンエース ミタニ ペンギンエース 富士グローブ シモン ペンギンエース シモン ペンギンエース ミタニ 富士グローブ
                            通常価格 1,847円 2,113円 1,627円 1,714円 2,648円 2,250円 544円 1,938円 1,871円 1,632円 1,351円 1,258円 1,133円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            使用用途 作業用 作業用 - - 作業用 - 作業用 - - - 作業用 - -
                            商品タイプ すべり止め すべり止め - - ポリウレタン - 革手 - - - 革手 - -
                            仕様 指きり 手の平コート - - マチアリ - 背抜き - - - - - -
                            革手袋種類 人工皮革 人工皮革 - - - - 合成皮革 - - - 表革 - -
                            ブラック ブラック - - - ホワイト - - - - ホワイト - -

                            人工皮革手袋 ヒューソリッド H-2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            H-2-L
                            H-2-LL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード 質量(g) トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            2,538円

                            ( 2,792円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            L493263536575885.000855-305722.016.53.8

                            1,847円

                            ( 2,032円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            LL493263536576587.000855-305823.017.54.0

                            すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました