(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

人工皮革手袋 ヒューソリッド H-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:H-1-L
人工皮革手袋 ヒューソリッド H-1 ジンコウヒカクテブクロ ヒューソリッド H-1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,113円
税込単価
2,324円

【特長】・スパンデックスと人工皮革で覆われた手袋です。・手の甲のナックルガード...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    手の平コート
  • 革手袋種類:
    人工皮革
  • 色:
    ブラック
  • 材質1:
    ナイロン
  • 材質2:
    人工皮革
  • 厚さ(mm):
    1.2
  • 袖口タイプ:
    マジック
  • すべり止め:
    シリコンプリント加工

Loading...

 
カタログを表示

H-1-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
質量(g)
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H-1-L

L
4932635365727
114.000
855-3054
21.5
22.0
9.5

1個

2,113( 2,324円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スパンデックスと人工皮革で覆われた手袋です。
・手の甲のナックルガードと拳のフィストラバーが、ハードな作業を快適にサポートします。
・シリコンプリントを手のひらと指先に装備しており、グリップ力も抜群です。
【用途】
・作業用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

人工皮革手袋 ヒューソリッド H-1の型番H-1-Lのページです。
型番H-1-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

人工皮革手袋 ヒューソリッド H-1

人工皮革手袋 ヒューソリッド H-1

    人工皮革手袋 ヒューソリッド H-2

    人工皮革手袋 ヒューソリッド H-2

      人工皮革手袋 PS-771

      人工皮革手袋 PS-771

        5.11 TAC A2グローブ ストーム/ブラック

        5.11 TAC A2グローブ ストーム/ブラック

          人工皮革手袋 SC-704 シンクロコンビ

          人工皮革手袋 SC-704 シンクロコンビ

            牛本革手袋 CG723

            牛本革手袋 CG723

              国産牛本革手袋 レスキュー

              国産牛本革手袋 レスキュー

                牛本革手袋 フロバンス

                牛本革手袋 フロバンス

                  合皮手袋 デジレッド・デジブラック

                  合皮手袋 デジレッド・デジブラック

                    牛本革手袋 CG717

                    牛本革手袋 CG717

                      TRUSCO 革手袋用インナー手袋

                      TRUSCO 革手袋用インナー手袋

                        人工皮革手袋 ヒューソリッド H-4

                        人工皮革手袋 ヒューソリッド H-4

                          ネオライザー

                          ネオライザー

                            メーカー ペンギンエース ペンギンエース 富士グローブ 5.11 富士グローブ シモン ペンギンエース ペンギンエース 富士グローブ シモン トラスコ中山 ペンギンエース ミタニ
                            通常価格 2,113円 1,847円 1,131円 5,060円 1,133円 1,236円 1,714円 2,250円 544円 1,938円 270円 1,597円 2,648円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 - - - - 作業用 - 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ すべり止め すべり止め 革手 革手 - - - - 革手 - インナータイプ すべり止め ポリウレタン
                            仕様 手の平コート 指きり 背抜き 背抜き - - - - 背抜き - - 手の平コート マチアリ
                            革手袋種類 人工皮革 人工皮革 人工皮革 人工皮革 - - - - 合成皮革 - - 人工皮革 -
                            ブラック ブラック - - - - - ホワイト - - - ピンク/ブラック -

                            人工皮革手袋 ヒューソリッド H-1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            H-1-LL
                            H-1-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード 質量(g) トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            2,113円

                            ( 2,324円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            LL4932635365734120.000855-305522.02310

                            2,113円

                            ( 2,324円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M4932635365710112.000855-305321.021.09.0

                            すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました