(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノンスリップライトPパターン 甲メリ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PA-7010-M
ノンスリップライトPパターン 甲メリ ノンスリップライトPパターン コウメリ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,473円
税込単価
1,620円

【特長】・伸縮性のある2WAY素材を、Pパターン[[R下]](日本製素材)とフ...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ポリエステル、ポリアミド、ポリウレタン
  • 厚さ(mm):
    1

型番

PA-7010-M 解除

Loading...

 
カタログを表示

PA-7010-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質2
材質3
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
袖口タイプ
すべり止め
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PA-7010-M

M
イエロー
4932635366397
58.000
855-3014
ポリアミド
ポリウレタン
18.5
23
9.2
-
-

1個

1,473( 1,620円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮性のある2WAY素材を、Pパターン[[R下]](日本製素材)とフィールドセンサー[[R上]](手の甲部分)の間に採用しています。
・手首のオールゴムと相まって、指の先の先までしっかりとサポートします。
【用途】
・作業用。
・アウトドア、家庭園芸、日曜大工、電気設備工事、精密作業・軽作業、ドライブ。
【材質】
・ポリエステル、ポリアミド、ポリウレタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノンスリップライトPパターン 甲メリの型番PA-7010-Mのページです。
型番PA-7010-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノンスリップライトPパターン 甲メリ

ノンスリップライトPパターン 甲メリ

    ノンスリップライトPパターン マジック

    ノンスリップライトPパターン マジック

      5.11 TAC A2グローブ ストーム/ブラック

      5.11 TAC A2グローブ ストーム/ブラック

        国産牛本革手袋 レスキュー

        国産牛本革手袋 レスキュー

          国産牛本革手袋 エレカー

          国産牛本革手袋 エレカー

            人工皮革手袋 ヒューソリッド H-1

            人工皮革手袋 ヒューソリッド H-1

              ポリスジャパン G-204

              ポリスジャパン G-204

                人工皮革手袋 MD-33 メダリスト

                人工皮革手袋 MD-33 メダリスト

                  人工皮革手袋 ヒューソリッド H-4

                  人工皮革手袋 ヒューソリッド H-4

                    人工皮革手袋 MD-6 メダリスト

                    人工皮革手袋 MD-6 メダリスト

                      牛本革手袋 フロバンス

                      牛本革手袋 フロバンス

                        豚本革手袋 PS881 プロソウル

                        豚本革手袋 PS881 プロソウル

                          メーカー ペンギンエース ペンギンエース 5.11 ペンギンエース ペンギンエース ペンギンエース ペンギンエース 富士グローブ ペンギンエース 富士グローブ ペンギンエース 富士グローブ
                          通常価格 1,096円 1,138円 5,060円 1,714円 1,627円 2,113円 3,051円 1,171円 1,597円 1,285円 2,250円 1,632円
                          通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                          材質1 ポリエステル、ポリアミド、ポリウレタン - - ポリエステル ポリエステル ナイロン ポリエステル、ポリアミド、ポリウレタン - ナイロン - 牛革、ポリエステル、ポリウレタン -
                          厚さ(mm) 1 - - 0.9 0.9 1.2 0.6 - 0.9 - 0.9 -

                          ノンスリップライトPパターン 甲メリのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          PA-7010-L
                          PA-7010-LL
                          PA-7030-L
                          PA-7030-LL
                          PA-7030-M
                          PA-7040-L
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          サイズ JANコード 質量(g) トラスココード 材質2 材質3 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 袖口タイプ すべり止め

                          1,138円

                          ( 1,252円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          Lイエロー493263536393860.000855-3015ポリアミドポリウレタン19.023.49.5--

                          1,096円

                          ( 1,206円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          LLイエロー493263536640363.000855-3016ポリアミドポリウレタン20.023.69.6--

                          1,138円

                          ( 1,252円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          Lレッド493263536395260.000855-3009ポリアミドポリウレタン19.023.49.5--

                          1,138円

                          ( 1,252円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          LLレッド493263536402763.000855-3010ポリアミドポリウレタン20.023.69.6--

                          1,473円

                          ( 1,620円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          Mレッド493263536401058.000855-3008ポリアミドポリウレタン18.5239.2--

                          1,473円

                          ( 1,620円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          Lブルー493263536396960.000855-3012ポリアミドポリウレタン19.023.49.5--

                          革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました