(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

国産牛本革手袋 オープンフィンガー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

国産牛本革手袋 オープンフィンガー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,103円
税込価格
2,313円

【特長】・両手の指先3本(親指、人指し指、中指)をオープンにしたオリジナルデザ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブルー
  • 材質1:
    国産牛革、ポリエステル
  • 厚さ(mm):
    0.9
  • 袖口タイプ:
    マジック

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
質量(g)
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M
4932635250023
55.000
855-2971
20.0
20.0
6.0

1個

2,103( 2,313円 )

1日目

L
4932635250016
56.000
855-2972
20.5
20.5
6.5

1個

2,103( 2,313円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・両手の指先3本(親指、人指し指、中指)をオープンにしたオリジナルデザインです。
・精密な作業を求められる電気配線や、小さな部品をつまむ・数える、さらには字を書く作業などに適しています。
・オープン部分にはツメがついており手袋を外しやすいようにカット(当社特許)されています。
・また手の甲にフィールドセンサーを採用し快適な作業に貢献します。
【用途】
・作業用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

国産牛本革手袋 オープンフィンガー

国産牛本革手袋 オープンフィンガー

    オープンフィンガー TH-533・TH-534

    オープンフィンガー TH-533・TH-534

      国産牛本革手袋 エレカー

      国産牛本革手袋 エレカー

        豚本革精密作業用手袋 ピッギーライナー

        豚本革精密作業用手袋 ピッギーライナー

          羊皮手袋 RM-701 ラムメカニック

          羊皮手袋 RM-701 ラムメカニック

            プロワーク 豚皮甲メリ MG B-266

            プロワーク 豚皮甲メリ MG B-266

              合皮手袋 ファインタッチ メカニック ネイビー

              合皮手袋 ファインタッチ メカニック ネイビー

                豚革手袋 QUATRO(クアトロ)

                豚革手袋 QUATRO(クアトロ)

                  人工皮革手袋 ヒューソリッド H-1

                  人工皮革手袋 ヒューソリッド H-1

                    人工皮革手袋 ヒューソリッド H-2

                    人工皮革手袋 ヒューソリッド H-2

                      #FP-001フィットンPRO

                      #FP-001フィットンPRO

                        国産牛本革手袋 レスキュー

                        国産牛本革手袋 レスキュー

                          TG-305 ツートングリップ

                          TG-305 ツートングリップ

                            メーカー ペンギンエース ペンギンエース ペンギンエース 富士グローブ 富士グローブ ホーケン アトム(安全・保護用品) ミタニ ペンギンエース ペンギンエース ミタニ ペンギンエース 富士グローブ
                            通常価格 2,103円 2,038円 1,627円 901円 1,363円 1,418円 729円 1,258円 2,113円 1,847円 1,544円 1,714円 1,143円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            ブルー ブルー - - - - - - ブラック ブラック - - -
                            材質1 国産牛革、ポリエステル - ポリエステル - - - - - ナイロン ナイロン - ポリエステル -
                            厚さ(mm) 0.9 - 0.9 - - - - - 1.2 1.2 - 0.9 -
                            袖口タイプ マジック - マジック - - - - - マジック マジック - - -

                            国産牛本革手袋 オープンフィンガーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました