(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

国産牛本革手袋 エレカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TH-529
国産牛本革手袋 エレカー コクサンギュウホンカワテブクロ エレカー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,627円
税込単価
1,790円

【特長】・伸縮性・通気性に優れたフィールドセンサー[[R上]]素材の甲メリヤス...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    70.000
  • 材質1:
    ポリエステル
  • 材質2:
    国産牛革
  • 厚さ(mm):
    0.9
  • 手のひら周り(cm):
    20.0
  • 全長(cm):
    21.5
  • 中指長さ(cm):
    9.0
  • 袖口タイプ:
    マジック

Loading...

 
カタログを表示

TH-529 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TH-529

フリー
ブルー
4932635250702
855-2957

1個

1,627( 1,790円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮性・通気性に優れたフィールドセンサー[[R上]]素材の甲メリヤスタイプです。
・電気配線など、細かい作業や軽作業に向いています。
・手首マジック止めで、手にぴったりとフィットします。
【用途】
・作業用。
【材質】
・ポリエステル
・国産牛革

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

国産牛本革手袋 エレカーの型番TH-529のページです。
型番TH-529に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

国産牛本革手袋 エレカー

国産牛本革手袋 エレカー

    国産牛本革手袋 レスキュー

    国産牛本革手袋 レスキュー

      国産牛本革手袋 PH-36 迷彩(当付)

      国産牛本革手袋 PH-36 迷彩(当付)

        国産牛本革手袋 PH-36 国防(当付)

        国産牛本革手袋 PH-36 国防(当付)

          国産牛本革手袋 J-402

          国産牛本革手袋 J-402

            牛本革マジック式手袋 F-803

            牛本革マジック式手袋 F-803

              牛床革手袋 EX-380

              牛床革手袋 EX-380

                豚本革手袋 マジック式甲メリ F-811

                豚本革手袋 マジック式甲メリ F-811

                  豚本革手袋 EX-235

                  豚本革手袋 EX-235

                    豚床革手袋 EX-500(当て付)

                    豚床革手袋 EX-500(当て付)

                      豚本革手袋 PS881 プロソウル

                      豚本革手袋 PS881 プロソウル

                        国産牛本革手袋 J-401

                        国産牛本革手袋 J-401

                          国産牛本革手袋 PH-36 茶迷彩

                          国産牛本革手袋 PH-36 茶迷彩

                            メーカー ペンギンエース ペンギンエース 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ
                            通常価格 1,627円 1,714円 3,466円 2,596円 1,426円 1,537円 571円 984円 1,069円 948円 1,632円 2,018円 4,207円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            質量(g) 70.000 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ポリエステル ポリエステル - - - - - - - - - - -
                            材質2 国産牛革 国産牛革 - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 0.9 0.9 - - - - - - - - - - -
                            手のひら周り(cm) 20.0 - - - - - - - - - - - -

                            国産牛本革手袋 エレカーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TH-507
                            TH-508
                            TH-509
                            TH-543
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード

                            1,627円

                            ( 1,790円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            フリーオレンジ4932635250467855-2954

                            1,627円

                            ( 1,790円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            フリーイエロー4932635250474855-2955

                            1,986円

                            ( 2,185円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            Lグリーン4932635250481855-2956

                            1,627円

                            ( 1,790円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            フリーパープル4932635250092855-2958

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました