(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

合皮手袋 ハンドバリア #70

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HANDBARRIER70-M
合皮手袋 ハンドバリア #70 ゴウヒテブクロ ハンドバリア 70

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,196円
税込単価
1,316円

【特長】・合成皮革を採用、すべりにくく耐摩耗性に優れています。・反射材を付ける...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • 仕様:
    背抜き
  • 革手袋種類:
    合成皮革
  • 色:
    ブラック
  • 厚さ(mm):
    0.8
  • 材質1:
    手のひら部:ポリウレタン合成皮革
  • 材質2:
    手の甲部:ポリエステルメッシュ

型番

HANDBARRIER70-M 解除

Loading...

 
カタログを表示

HANDBARRIER70-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HANDBARRIER70-M

M
4957520601414
837-0860
20
22
8.5
74

1個

1,196( 1,316円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・合成皮革を採用、すべりにくく耐摩耗性に優れています。
・反射材を付けることにより高い視認性で作業の安全性を向上させています。
・甲部には通気性に優れ乾燥の早いポリエステルメッシュを採用し、ムレを軽減します。
・袖口はパイルゴムマジック止め式を採用し、フィット感に優れています。
【用途】
・建築土木
・荷役
・組立作業
・夜間作業

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

合皮手袋 ハンドバリア #70の型番HANDBARRIER70-Mのページです。
型番HANDBARRIER70-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

合皮手袋 ハンドバリア #70

合皮手袋 ハンドバリア #70

    スマホ対応PU手袋

    スマホ対応PU手袋

      人工皮革手袋 メッシュ

      人工皮革手袋 メッシュ

        豚クレスト(内綿付)

        豚クレスト(内綿付)

          合皮手袋 ピーユーウェーブ  レッド

          合皮手袋 ピーユーウェーブ レッド

            電工手袋(ハイブリッドタイプ)

            電工手袋(ハイブリッドタイプ)

              PS-991 プロソウル 合成皮革甲メリマジック

              PS-991 プロソウル 合成皮革甲メリマジック

                デンサン 電工手袋(ハイブリッドタイプ) ND-47M

                デンサン 電工手袋(ハイブリッドタイプ) ND-47M

                  プロワーク ポークジョイ 手甲部:メリヤス生地

                  プロワーク ポークジョイ 手甲部:メリヤス生地

                    ユニワールド 豚スエード革手袋(当て付)320 M/L/LL

                    ユニワールド 豚スエード革手袋(当て付)320 M/L/LL

                      ユタカメイク 豚クレスト革手袋 560 M/L

                      ユタカメイク 豚クレスト革手袋 560 M/L

                        プロワーク ポークジョイ 豚表皮

                        プロワーク ポークジョイ 豚表皮

                          ユニワールド 牛本革オイル加工手袋(吟当付)KS-411 M/L

                          ユニワールド 牛本革オイル加工手袋(吟当付)KS-411 M/L

                            メーカー シモン おたふく手袋 ユニワールド ユニワールド おたふく手袋 DENSAN 富士グローブ DENSAN ホーケン ユニワールド ユニワールド ホーケン ユニワールド
                            通常価格 995円 863円 973円 1,057円 690円 2,342円 925円 2,342円 1,388円 674円 937円 1,597円 1,036円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   2日目~   3日目~   4日目   7日目   1日目   1日目   7日目   1日目  
                            使用用途 作業用 タッチパネル用 耐切創 - 作業用 - 作業用 作業用 - - - - -
                            商品タイプ ポリウレタン 革手 革手 - ポリウレタン - 革手 すべり止め - - - - -
                            仕様 背抜き - - - - - 背抜き - - - - - -
                            革手袋種類 合成皮革 合成皮革 人工皮革 - 合成皮革 - 合成皮革 合成皮革 - - - - -
                            ブラック - - - - - - - - - - - -

                            合皮手袋 ハンドバリア #70のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HANDBARRIER70-L
                            HANDBARRIER70-LL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                            1,196円

                            ( 1,316円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            L4957520601421837-08612122.5977

                            995円

                            ( 1,095円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            LL4957520601438837-086222239.581.000

                            ポリウレタン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました