(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レンジャー手袋 RG-200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RG200-L
レンジャー手袋 RG-200 レンジャーテブクロ RG-200

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,258円
税込単価
2,484円

【特長】・きめ細かく柔らかいシープ革を使用しています。【用途】・消防・災害活動...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ホワイト
  • 厚さ(mm):
    0.6
  • 材質1:
    シープ革
  • 袖口タイプ:
    パイルゴムマジック

型番

RG200-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

RG200-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RG200-L

L
4957520603531
837-0654
20
23
9.2
53

1個

2,258( 2,484円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・きめ細かく柔らかいシープ革を使用しています。
【用途】
・消防・災害活動
・機械・プレス・荷役・運送など

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レンジャー手袋 RG-200の型番RG200-Lのページです。
型番RG200-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レンジャー手袋 RG-200

レンジャー手袋 RG-200

    シモン レンジャー手袋 RG-210

    シモン レンジャー手袋 RG-210

      牛床革手袋 CS720

      牛床革手袋 CS720

        牛本革手袋 CG720

        牛本革手袋 CG720

          ミドリ安全 豚本革手袋(内綿) LL

          ミドリ安全 豚本革手袋(内綿) LL

            牛表革 マジック付

            牛表革 マジック付

              牛表革 レンジャー型

              牛表革 レンジャー型

                牛本革手袋 CG717

                牛本革手袋 CG717

                  豚革 クレストマジックテープ付

                  豚革 クレストマジックテープ付

                    レザーキング アテ付

                    レザーキング アテ付

                      ミドリ安全 豚表革手袋 MT-14豚-白

                      ミドリ安全 豚表革手袋 MT-14豚-白

                        牛クレスト白

                        牛クレスト白

                          ミドリ安全 牛床革手袋 外縫 MT-152D-W

                          ミドリ安全 牛床革手袋 外縫 MT-152D-W

                            メーカー シモン シモン シモン シモン ミドリ安全 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) シモン 東和コーポレーション(トワロン) おたふく手袋 ミドリ安全 大中産業 ミドリ安全
                            通常価格 2,170円 2,145円 650円 889円 1,435円 1,944円 2,218円 1,938円 1,215円 1,921円 1,110円 14,084円 610円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   2日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目  
                            ホワイト ホワイト ホワイト - - - ホワイト - - - - -
                            厚さ(mm) 0.6 0.6 1.4 - - - - 0.8 - - - - -
                            材質1 シープ革 羊革 牛床革 牛本革 - - - 牛本革 - - - - -
                            袖口タイプ パイルゴムマジック パイルゴムマジック止め - - - - - - - - - - -

                            レンジャー手袋 RG-200のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RG200-LL
                            RG200-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                            2,170円

                            ( 2,387円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            LL4957520603548837-06552123.59.557.000

                            2,257円

                            ( 2,483円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M4957520603524837-06531922.58.949.000

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました