(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

合皮手袋 ファインタッチ メカニック ネイビー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:2094-NB-M
合皮手袋 ファインタッチ メカニック ネイビー ゴウヒテブクロ ファインタッチ メカニック ネイビー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
950円
税込単価
1,045円

【特長】・着用したままタッチパネル操作が可能なフィットグローブです。・整備作業...

詳細情報を確認する

型番

2094-NB-M 解除

Loading...

カタログを表示

2094-NB-Mの仕様・寸法情報

使用用途タッチパネル用商品タイプ革手
サイズM革手袋種類合成皮革
ネイビーJANコード4970181208464
トラスココード828-9905質量(g)43
材質1合成皮革・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン手のひら周り(cm)20
全長(cm)21中指長さ(cm)7.9

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2094-NB-M

M
ネイビー
4970181208464
828-9905
43
20
21
7.9

1個

950( 1,045円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・着用したままタッチパネル操作が可能なフィットグローブです。
・整備作業兼ライディング用としても使用可能なデザインです。
・親指甲側にパイル生地を使用しており、汗ふきもできます。
【用途】
・自動車整備
・機械メンテナンス
・配線工事
・レジャー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

合皮手袋 ファインタッチ メカニック ネイビーの型番2094-NB-Mのページです。
型番2094-NB-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

合皮手袋 ファインタッチ メカニック ネイビー

合皮手袋 ファインタッチ メカニック ネイビー

    川西 PUドクター ブラック 1P Lサイズ

    川西 PUドクター ブラック 1P Lサイズ

      川西 PUマスター ブラック L

      川西 PUマスター ブラック L

        合皮手袋 ファインタッチ アーミー

        合皮手袋 ファインタッチ アーミー

          吉野 牛床革手袋 床レンジャー

          吉野 牛床革手袋 床レンジャー

            ミクセルハンド革手袋

            ミクセルハンド革手袋

              スマホ対応PU手袋

              スマホ対応PU手袋

                アトム ソフトレザーグローブ S

                アトム ソフトレザーグローブ S

                  ポーキィー甲メリヤス

                  ポーキィー甲メリヤス

                    国産牛本革手袋 PH-36 国防(当付)

                    国産牛本革手袋 PH-36 国防(当付)

                      アトム ライトファイン LL

                      アトム ライトファイン LL

                        メーカー アトム(安全・保護用品) 川西工業 川西工業 アトム(安全・保護用品) 吉野 アトム(安全・保護用品) おたふく手袋 アトム(安全・保護用品) ホーケン 富士グローブ アトム(安全・保護用品)
                        通常価格 729円 1,513円 1,472円 639円 818円 1,196円 863円 1,478円 1,429円 2,596円 918円
                        通常出荷日 1日目   7日目   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目   4日目   7日目   1日目   4日目  
                        使用用途 タッチパネル用 作業用 作業用 - 作業用 - タッチパネル用 作業用 - - 作業用
                        商品タイプ 革手 ポリウレタン 革手 - 革手 革手 革手 すべり止め - - ポリウレタン
                        革手袋種類 合成皮革 - 合成皮革 - 床革 - 合成皮革 人工皮革 - - 合成皮革
                        材質1 合成皮革・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン - - 手の平:合成皮革 - 手の平:山羊革・人口皮革・豚革、手の甲:ポリエステル・他 - - - - 手掌部:ポリウレタン合皮

                        合皮手袋 ファインタッチ メカニック ネイビーのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        2094-GRE-M
                        2094-NB-L
                        2094-NB-LL
                        2094-RE-L
                        2094-RE-LL
                        2094-RE-M
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                        729円

                        ( 802円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        Mグリーン4970181208549828-99024320217.9

                        950円

                        ( 1,045円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        Lネイビー4970181208471828-9906502121.58.2

                        950円

                        ( 1,045円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        LLネイビー4970181208488828-9907602222.18.5

                        950円

                        ( 1,045円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        Lレッド4970181208518828-9909502121.58.2

                        802円

                        ( 882円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        LLレッド4970181208525828-9910602222.18.5

                        802円

                        ( 882円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        Mレッド4970181208501828-99084320217.9
                        型番
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                        タッチパネル用手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました

                        閉じる

                        比較リスト