(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

合皮手袋 ファインタッチ アーミー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

合皮手袋 ファインタッチ アーミー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
772円
税込単価
849円

【特長】・着用したままタッチパネル操作が可能なフィットグローブです。・縦に伸縮...

詳細情報を確認する

  • 色:
    迷彩アーミー
  • 材質1:
    手の平:合成皮革
  • 材質2:
    手の甲:ポリエステル・綿

型番

2028-AM-M 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2028-AM-M

M
4970181208365
828-9895
44
19.8
21.6
7.9

1個

772( 849円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・着用したままタッチパネル操作が可能なフィットグローブです。
・縦に伸縮するようウレタン合皮を使用しているため、指先までぴったりフィットします。
・適度にグリップが効くので工具を扱う作業に最適です。
・裏綿仕様なので肌触りがよく快適です。
【用途】
・機械・整備作業・運搬・建築・園芸

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

合皮手袋 ファインタッチ アーミー の型番2028-AM-Mのページです。
型番2028-AM-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

合皮手袋 ファインタッチ アーミー

合皮手袋 ファインタッチ アーミー

    合皮手袋 ファインタッチ メカニック ネイビー

    合皮手袋 ファインタッチ メカニック ネイビー

      川西 PUドクター ブラック 1P Lサイズ

      川西 PUドクター ブラック 1P Lサイズ

        川西 PUマスター ブラック L

        川西 PUマスター ブラック L

          牛床革オイル加工手袋 107AP-W

          牛床革オイル加工手袋 107AP-W

            A級オイル牛床革手袋KS445

            A級オイル牛床革手袋KS445

              アトム ソフトレザーグローブ S

              アトム ソフトレザーグローブ S

                ノンスリップライトPパターン 甲メリ

                ノンスリップライトPパターン 甲メリ

                  ペンギンエース フロバンス イエロー Mサイズ

                  ペンギンエース フロバンス イエロー Mサイズ

                    ノンスリップライトPパターン マジック

                    ノンスリップライトPパターン マジック

                      電工フィットグローブ

                      電工フィットグローブ

                        ミクセルハンド革手袋

                        ミクセルハンド革手袋

                          メーカー アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 川西工業 川西工業 シモン ユニワールド アトム(安全・保護用品) ペンギンエース ペンギンエース ペンギンエース DENSAN アトム(安全・保護用品)
                          通常価格 639円 729円 1,513円 1,472円 657円 845円 1,478円 1,096円 2,250円 1,138円 1,422円 1,196円
                          通常出荷日 1日目   1日目   7日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   4日目  
                          迷彩アーミー - - - - - - - - - - -
                          材質1 手の平:合成皮革 合成皮革・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン - - - - - - - - - 手の平:山羊革・人口皮革・豚革、手の甲:ポリエステル・他
                          材質2 手の甲:ポリエステル・綿 - - - - - - - - - - -

                          合皮手袋 ファインタッチ アーミー のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          2028-AM-L
                          2028-AM-LL
                          2028-AM-S
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                          639円

                          ( 703円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          L4970181208372828-98964720.2228.2

                          639円

                          ( 703円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          LL4970181208389828-9897492122.58.6

                          772円

                          ( 849円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          S4970181208358828-98944219.221.37.6

                          革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました