(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MECHANIX レザー オリジナル S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MECHANIX レザー オリジナル S

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,478円
税込単価
7,126円

【特長】・耐摩擦性に優れたDuraHide[[TM上]]を手のひら部分の素材に...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    革手
  • サイズ:
    S
  • 革手袋種類:
    表革
  • 厚さ(mm):
    0.8
  • 手のひら周り(cm):
    19.6
  • 色:
    ブラウン
  • 全長(cm):
    21
  • 中指長さ(cm):
    8.5
  • 袖口タイプ:
    マジック式
  • JANコード:
    0781513631478
  • 質量(g):
    100
  • トラスココード:
    836-7862
  • 材質1:
    本革
  • EN388規格:
    耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル1、耐突刺レベル1

型番

LMG-75-008 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LMG-75-008

1個

6,478( 7,126円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐摩擦性に優れたDuraHide[[TM上]]を手のひら部分の素材に採用しており耐久性に優れています。
・消耗の激しい親指と人指し指を補強しています。
・通気性が高く手にフィットするTrekDry素材を使用しているため、快適な着け心地です。
・袖口に柔らかいサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。
・洗濯機で洗うことができます。
【用途】
・建設現場、DIYなど。
【商品仕様】
・サイズ:S
・全長(cm):21.0
・手のひら周り(cm):9.8
・中指長さ(cm):8.5
・厚さ(mm):0.8
・袖口:マジック式
・EN388規格:耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル1、耐突刺レベル1
・JANコード:0781513631478
・トラスココード:836-7862
・質量:100g
【材質/仕上】
・本革

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MECHANIX レザー オリジナル Sの型番LMG-75-008のページです。
型番LMG-75-008に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MECHANIX レザー オリジナル S

MECHANIX レザー オリジナル S

    MECHANIX ザ・オリジナル オレンジ S

    MECHANIX ザ・オリジナル オレンジ S

      メーカー MECHANIX MECHANIX
      通常価格 6,478円 3,338円
      通常出荷日 1日目   9日目  
      使用用途 耐切創 耐切創
      商品タイプ 革手 革手
      サイズ S S
      革手袋種類 表革 人工皮革
      厚さ(mm) 0.8 0.8

      MECHANIX レザー オリジナル Sのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました