(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マテリアル4X M-Pact

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MP4X-75-008
マテリアル4X M-Pact MECHANIX マテリアル4X M-PACT S

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,095円
税込単価
8,905円

【特長】・耐摩擦性と耐切創性に優れたグローブです・すべての指先が補強されており...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    革手
  • 革手袋種類:
    合成皮革
  • 厚さ(mm):
    0.8
  • 色:
    ブラウン
  • 袖口タイプ:
    マジック式
  • 質量(g):
    140
  • 材質1:
    Material4X(R)

型番

MP4X-75-008 解除

Loading...

 
カタログを表示

MP4X-75-008 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MP4X-75-008

S
21.0
21
8.5
0781513623428
836-7858

1個

8,095( 8,905円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐摩擦性と耐切創性に優れたグローブです
・すべての指先が補強されており、さらに親指と人差し指はグリップ力を高めるためエンボス加工がされています
・手のひら部分にはXRD[[R上]]素材をパッドとして採用しており、電動工具による衝撃や振動を緩和します
・手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です
・手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします
・洗濯機で洗うことができます
【用途】
・多用途。建設現場、メンテナンスや修理、DIYなど

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マテリアル4X M-Pactの型番MP4X-75-008のページです。
型番MP4X-75-008に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マテリアル4X M-Pact

マテリアル4X M-Pact

    M-Pact タクティカル

    M-Pact タクティカル

      M-Pact フィンガーレス コバート

      M-Pact フィンガーレス コバート

        メーカー MECHANIX MECHANIX MECHANIX
        通常価格 8,095円 6,746円 4,689円
        通常出荷日 1日目   1日目~   1日目  
        使用用途 耐切創 防振 防振
        商品タイプ 革手 革手 革手
        革手袋種類 合成皮革 人工皮革 人工皮革
        厚さ(mm) 0.8 0.8 0.8
        ブラウン - ブラック

        マテリアル4X M-Pactのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        MP4X-75-010
        MP4X-75-011
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        サイズ 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) JANコード トラスココード

        9,502円

        ( 10,452円 )
        1個 あり

        1日目

        L2323.09.20781513623442836-7860

        8,095円

        ( 8,905円 )
        1個 あり

        1日目

        XL24.024.09.50781513623459836-7861

        耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました