(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ザ・オリジナル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ザ・オリジナル

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
4,826円 ~ 5,922円
税込価格
5,309円 ~ 6,514円

【特長】・使い心地の良さと性能の高さを両立した、Mechanix Wear社を...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    タッチパネル用
  • 商品タイプ:
    革手
  • 革手袋種類:
    人工皮革
  • 厚さ(mm):
    0.8
  • 袖口タイプ:
    マジック式
  • 質量(g):
    100
  • 材質1:
    人工皮革
  • EN388規格:
    耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S
19.0
レッド
19.4
8.0
0781513100882
836-7775

1個

4,826( 5,309円 )

1日目

XL
20.0
ブルー
23.0
9.5
0781513100967
836-7782

1個

5,922( 6,514円 )

1日目

S
20.0
ブラック
20.5
9
0781513100134
836-7783

1個

5,362( 5,898円 )

1日目

L
23
ブラック
22
9.5
0781513100158
836-7785

1個

4,856( 5,342円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使い心地の良さと性能の高さを両立した、Mechanix Wear社を代表するモデルです
・手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です
・人差し指の部分はダブルステッチになっており、耐久性を高めています
・手のひらには縫い目がなく、細かい作業も可能です
・洗濯機で洗うことができます
【用途】
・多用途。メンテナンスや修理、DIYなど

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ザ・オリジナル

ザ・オリジナル

    ザ・オリジナル タクティカル

    ザ・オリジナル タクティカル

      MECHANIX ザ・オリジナル オレンジ S

      MECHANIX ザ・オリジナル オレンジ S

        メーカー MECHANIX MECHANIX MECHANIX
        通常価格 4,826円 3,852円 3,338円
        通常出荷日 1日目~   1日目~   9日目  
        使用用途 タッチパネル用 タッチパネル用 耐切創
        商品タイプ 革手 革手 革手
        革手袋種類 人工皮革 人工皮革 人工皮革
        厚さ(mm) 0.8 0.8 0.8
        袖口タイプ マジック式 マジック式 マジック式

        ザ・オリジナルのレビュー

        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
        一般作業
        評価 5.0満足度:5.02019/04/24
        機械の組み立て作業で使っています。商品の説明通り快適な装着感だと思います。ただし、耐熱性や防水性はないので留意が必要です。

        私の場合は M サイズ、L サイズの中間くらいのサイズがちょうどいいのですが、L サイズだとやや大きすぎました。次回購入する場合は M サイズにしようと思います。

        サイズはフィット感を大きく影響するので確認することをお勧めします。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        タッチパネル用手袋カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました