(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ザ・オリジナル タクティカル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ザ・オリジナル タクティカル

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,852円 ~ 4,826円
税込価格
4,237円 ~ 5,309円

【特長】・手のひらには縫い目がなく、細かい作業も可能です・手の甲に通気性が高く...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    タッチパネル用
  • 商品タイプ:
    革手
  • 革手袋種類:
    人工皮革
  • 厚さ(mm):
    0.8
  • 袖口タイプ:
    マジック式
  • 質量(g):
    100
  • 材質1:
    人工皮革
  • EN388規格:
    耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S
19.6
ブラック
21
8.5
0781513603567
836-7910

1個

4,826( 5,309円 )

2日目

L
20.6
マルチカム
21.5
9
0781513624708
836-7920

1個

3,852( 4,237円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手のひらには縫い目がなく、細かい作業も可能です
・手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です
・手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします
・ナイロンループ付です
・洗濯機で洗うことができます
【用途】
・タクティカル、警察、消防など

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ザ・オリジナル タクティカル

ザ・オリジナル タクティカル

    ザ・オリジナル

    ザ・オリジナル

      M-Pact フィンガーレス コバート

      M-Pact フィンガーレス コバート

        メーカー MECHANIX MECHANIX MECHANIX
        通常価格 3,852円 4,826円 4,689円
        通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目  
        使用用途 タッチパネル用 タッチパネル用 防振
        商品タイプ 革手 革手 革手
        革手袋種類 人工皮革 人工皮革 人工皮革
        厚さ(mm) 0.8 0.8 0.8
        袖口タイプ マジック式 マジック式 マジック式

        ザ・オリジナル タクティカルのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        タッチパネル用手袋カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました