(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MECHANIX ザ・オリジナル オレンジ S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MECHANIX ザ・オリジナル オレンジ S

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,338円
税込単価
3,672円

【特長】・使い心地の良さと性能の高さを両立した、Mechanix Wear社を...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    革手
  • サイズ:
    S
  • 革手袋種類:
    人工皮革
  • 厚さ(mm):
    0.8
  • 手のひら周り(cm):
    19.0
  • 色:
    オレンジ
  • 全長(cm):
    19.4
  • 中指長さ(cm):
    8.0
  • 袖口タイプ:
    マジック式
  • JANコード:
    0781513600429
  • 質量(g):
    100
  • トラスココード:
    836-7787
  • 材質1:
    人工皮革
  • EN388規格:
    耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1

型番

MG-09-008 解除

Loading...

製品特長・仕様

MECHANIX ザ・オリジナル オレンジ S 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MG-09-008

1個

3,338( 3,672円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使い心地の良さと性能の高さを両立した、Mechanix Wear社を代表するモデルです。
・手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。
・人差し指の部分はダブルステッチになっており、耐久性を高めています。
・手のひらには縫い目がなく、細かい作業も可能です。
・洗濯機で洗うことができます。
【用途】
・多用途。メンテナンスや修理、DIYなど。
【商品仕様】
・サイズ:S
・色:オレンジ
・全長(cm):19.4
・手のひら周り(cm):19.0
・中指長さ(cm):8.0
・厚さ(mm):0.8
・EN388規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
・袖口:マジック式
・JANコード:0781513600429
・トラスココード:836-7787
・質量:100g
【材質/仕上】
・人工皮革

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

MECHANIX ザ・オリジナル オレンジ Sの型番MG-09-008のページです。
型番MG-09-008に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MECHANIX ザ・オリジナル オレンジ S

MECHANIX ザ・オリジナル オレンジ S

    MECHANIX レザー オリジナル S

    MECHANIX レザー オリジナル S

      MECHANIX レザー ファストフィット M

      MECHANIX レザー ファストフィット M

        メーカー MECHANIX MECHANIX MECHANIX
        通常価格 3,338円 6,478円 5,261円
        通常出荷日 9日目   1日目   1日目  
        使用用途 耐切創 耐切創 耐切創
        商品タイプ 革手 革手 革手
        サイズ S S M
        革手袋種類 人工皮革 表革 表革
        厚さ(mm) 0.8 0.8 0.8

        MECHANIX ザ・オリジナル オレンジ Sのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました