(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

M-Pact フィンガーレス コバート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

M-Pact フィンガーレス コバート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,689円
税込単価
5,158円

【特長】・フィンガーレスデザインのため、手を保護しつつ繊細な作業が可能です・サ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    防振
  • 商品タイプ:
    革手
  • 仕様:
    指きり
  • 革手袋種類:
    人工皮革
  • 厚さ(mm):
    0.8
  • 色:
    ブラック
  • 袖口タイプ:
    マジック式
  • 質量(g):
    110
  • 材質1:
    人工皮革
  • EN388規格:
    耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1

型番

MFL-55-010 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MFL-55-010

L
22
16.5
3.5
0781513631041
836-7824

1個

4,689( 5,158円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィンガーレスデザインのため、手を保護しつつ繊細な作業が可能です
・サーモプラスチックラバー(TPR)のナックルガードが衝撃や摩擦から手の甲を守ります
・手のひらパッド部分のXRD[[R上]]素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します
・手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です
・手首のクロージャー部分に柔軟性の高いTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。
・ナイロンループ付です
・洗濯機で洗うことができます
【用途】
・自動車のメンテナンスや修理、建設現場、DIYなど

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M-Pact フィンガーレス コバートの型番MFL-55-010のページです。
型番MFL-55-010に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

M-Pact フィンガーレス コバート

M-Pact フィンガーレス コバート

    M-Pact タクティカル

    M-Pact タクティカル

      ザ・オリジナル タクティカル

      ザ・オリジナル タクティカル

        メーカー MECHANIX MECHANIX MECHANIX
        通常価格 4,689円 6,746円 3,852円
        通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~  
        使用用途 防振 防振 タッチパネル用
        商品タイプ 革手 革手 革手
        仕様 指きり - -
        革手袋種類 人工皮革 人工皮革 人工皮革
        厚さ(mm) 0.8 0.8 0.8

        M-Pact フィンガーレス コバートのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        MFL-55-009
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        サイズ 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) JANコード トラスココード

        5,340円

        ( 5,874円 )
        1個 あり

        1日目

        M21.016.03.00781513631034836-7823

        防振手袋カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました