(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

M-Pact タクティカル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MPT-55-009
M-Pact タクティカル MECHANIX M-PACT タクティカル ブラック M

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,788円
税込単価
8,567円

【特長】・特許を取得した手の甲のImpact Guard[[TM上]]とサーモ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    防振
  • 商品タイプ:
    革手
  • 革手袋種類:
    人工皮革
  • 厚さ(mm):
    0.8
  • 袖口タイプ:
    マジック式
  • 質量(g):
    140
  • 材質1:
    人工皮革
  • EN388規格:
    耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1

型番

MPT-55-009 解除

Loading...

 
カタログを表示

MPT-55-009 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MPT-55-009

M
22
ブラック
23.0
9.2
0781513619452
836-7935

1個

7,788( 8,567円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特許を取得した手の甲のImpact Guard[[TM上]]とサーモプラスチックラバー(TPR)のナックルガードが衝撃や摩擦から手を守ります
・親指と人差し指の指先にエンボス加工が施されており、高いグリップ力を実現しています
・手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です
・手のひらパッド部分のXRD[[R上]]素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します
・手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします
・ナイロンループ付です
・洗濯機で洗うことができます
【用途】
・タクティカル、警察、消防など

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M-Pact タクティカルの型番MPT-55-009のページです。
型番MPT-55-009に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

M-Pact タクティカル

M-Pact タクティカル

    ファストフィット

    ファストフィット

      クラリーノ 使用人工皮革手袋

      クラリーノ 使用人工皮革手袋

        メーカー MECHANIX MECHANIX トラスコ中山
        通常価格 6,746円 3,508円 2,027円
        通常出荷日 1日目~   4日目   1日目  
        使用用途 防振 タッチパネル用 導電性
        商品タイプ 革手 革手 革手
        革手袋種類 人工皮革 人工皮革 人工皮革
        厚さ(mm) 0.8 - -
        袖口タイプ マジック式 - -

        M-Pact タクティカルのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        MPT-55-010
        MPT-72-008
        MPT-72-010
        MPT-78-011
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        サイズ 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) JANコード トラスココード

        6,748円

        ( 7,423円 )
        1個 あり

        1日目

        L23ブラック23.59.50781513619469836-7936

        6,746円

        ( 7,421円 )
        1個 あり

        1日目

        S21.0コヨーテ21.58.50781513621042836-7938

        6,746円

        ( 7,421円 )
        1個 あり

        4日目

        L23コヨーテ22.590781513621066836-7940

        6,746円

        ( 7,421円 )
        1個 あり

        1日目

        XL24.0マルチカム23.09.20781513624760836-7945

        防振手袋カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました