(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Hi-Viz ファストフィット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Hi-Viz ファストフィット

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
5,066円
税込価格
5,573円

【特長】・視認性の高い素材と反射インクを使用しています・袖口に伸縮性の高い素材...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    革手
  • 革手袋種類:
    人工皮革
  • 厚さ(mm):
    0.8
  • 色:
    蛍光イエロー
  • 質量(g):
    70
  • 材質1:
    人工皮革
  • EN388規格:
    耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
  • 備考:
    ANSI-107適応品

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
22
22
9
0781513614556
836-7888

1個

5,066( 5,573円 )

1日目

一部当日出荷可能

XL
23
22.5
9.2
0781513614563
836-7889

1個

5,066( 5,573円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・視認性の高い素材と反射インクを使用しています
・袖口に伸縮性の高い素材を採用しており、着脱が容易です。
・手のひら部が2つのパーツからなっておりしわが生まれにくく、高いフィット性を実現しています
・手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です
・洗濯機で洗うことができます
【用途】
・多用途。メンテナンス、修理、製造現場、組立作業など

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Hi-Viz ファストフィット

Hi-Viz ファストフィット

    ザ・オリジナル

    ザ・オリジナル

      ファストフィット

      ファストフィット

        メーカー MECHANIX MECHANIX MECHANIX
        通常価格 5,066円 4,826円 3,508円
        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 4日目  
        商品タイプ 革手 革手 革手
        革手袋種類 人工皮革 人工皮革 人工皮革
        厚さ(mm) 0.8 0.8 -
        蛍光イエロー - -
        質量(g) 70 100 70

        Hi-Viz ファストフィットのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました