(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

5.11 TAC A2グローブ ストーム/ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

5.11 TAC A2グローブ ストーム/ブラック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,060円
税込単価
5,566円

【特長】・通気性の高い素材を使用した快適な着け心地のグローブです。・特許を取得...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    革手
  • 仕様:
    背抜き
  • 革手袋種類:
    人工皮革
  • 質量(g):
    50.000
  • 材質1:
    本体:ナイロン
  • 材質2:
    手のひら部:人工皮革
  • 材質3:
    関節部分:スエード
  • 袖口タイプ:
    マジック式

型番

59340-092-XL 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

59340-092-XL

XL
22.8
ストーム
9.0
0888579014907
836-9330

1個

5,060( 5,566円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性の高い素材を使用した快適な着け心地のグローブです。
・特許を取得した指先のTacticalTouch[[TM上]]デザインにより繊細な作業が可能です。
・手のひらと関節部分は人工皮革で補強されています。
【用途】
・作業現場。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5.11 TAC A2グローブ ストーム/ブラックの型番59340-092-XLのページです。
型番59340-092-XLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

5.11 TAC A2グローブ ストーム/ブラック

5.11 TAC A2グローブ ストーム/ブラック

    牛床革手袋 オイル331(内綿付)

    牛床革手袋 オイル331(内綿付)

      牛床革オイル加工手袋 ジャスト JS-068

      牛床革オイル加工手袋 ジャスト JS-068

        牛床革手袋 内縫い 107BH

        牛床革手袋 内縫い 107BH

          牛床革オイル加工手袋 オイル661(内綿付)

          牛床革オイル加工手袋 オイル661(内綿付)

            PS-771 プロソウル 人工皮革甲メリマジック

            PS-771 プロソウル 人工皮革甲メリマジック

              TRUSCO オイル加工手袋(牛本革当て付)

              TRUSCO オイル加工手袋(牛本革当て付)

                トワロン 革手袋 牛床革 背縫い裏メリヤス付

                トワロン 革手袋 牛床革 背縫い裏メリヤス付

                  新やわらか皮手 鉄工・溶接

                  新やわらか皮手 鉄工・溶接

                    牛床革背縫い手袋 107AAA

                    牛床革背縫い手袋 107AAA

                      豚本革手袋 ポークジョイ#220

                      豚本革手袋 ポークジョイ#220

                        豚ライナー手袋 #2395(10双入)

                        豚ライナー手袋 #2395(10双入)

                          人工皮革手袋 SC-703 シンクロ

                          人工皮革手袋 SC-703 シンクロ

                            メーカー 5.11 富士グローブ 富士グローブ シモン 富士グローブ 富士グローブ トラスコ中山 東和コーポレーション(ビニスター) コメリ シモン ホーケン 川西工業 富士グローブ
                            通常価格 5,060円 1,282円 1,242円 847円 1,302円 1,404円 1,076円 600円 907円 1,097円 1,334円 5,405円 860円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 耐切創 作業用 作業用 耐油・耐溶剤 - 作業用 耐切創 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 - 革手 革手 革手 革手 革手
                            仕様 背抜き - - - - 背抜き - - - - - 手の平コート 背抜き
                            革手袋種類 人工皮革 床革 人工皮革 床革 床革 人工皮革 床革 - - 床革 - 表革 人工皮革
                            質量(g) 50.000 - - - - - - - - - - - -

                            5.11 TAC A2グローブ ストーム/ブラックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました