(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

すべり止め手袋吸ちゃん 超薄手タイプ 777シリーズ L/M/S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

すべり止め手袋吸ちゃん 超薄手タイプ 777シリーズ L/M/S

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
279円 ~ 332円
税込価格
307円 ~ 365円

【特長】・通気性・フィット感に優れています。・すべりにくいブロック状のすべり止...

詳細情報を確認する

  • 厚さ(mm):
    1
  • 材質1:
    繊維部:ナイロン100%
  • 材質2:
    すべり止め部:塩化ビニール

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S
ブラック
4965277077734
856-2538
17
19.5
7
31.000

1個

285( 314円 )

1日目

S
ネイビー
4965277077727
856-2535
17
19.5
7
31.000

1個

332( 365円 )

1日目

S
レッド
4965277077710
856-2532
17
19.5
7
31.000

1個

285( 314円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性・フィット感に優れています。
・すべりにくいブロック状のすべり止め付きです。
・樹脂コートで指先を強化しています。
・超薄手タイプです。
【用途】
・一般作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

すべり止め手袋吸ちゃん 超薄手タイプ 777シリーズ L/M/S

すべり止め手袋吸ちゃん 超薄手タイプ 777シリーズ L/M/S

    すべり止め手袋 バージョンアップ吸ちゃん

    すべり止め手袋 バージョンアップ吸ちゃん

      すべり止め手袋FiTゴムライナー

      すべり止め手袋FiTゴムライナー

        すべり止め手袋キャッチライナー

        すべり止め手袋キャッチライナー

          のびのびキャラッテ

          のびのびキャラッテ

            すべり止めゴム手袋 エアテクターX

            すべり止めゴム手袋 エアテクターX

              天然ゴム背抜き手袋 ブルー

              天然ゴム背抜き手袋 ブルー

                滑り止め厚手手袋・1双

                滑り止め厚手手袋・1双

                  のびのびマジック手袋指切ボツ付

                  のびのびマジック手袋指切ボツ付

                    すべり止め手袋 Lサイズ 349-3P-L

                    すべり止め手袋 Lサイズ 349-3P-L

                      業務用作業手袋 ケミソフト

                      業務用作業手袋 ケミソフト

                        のびのび滑り止め手袋

                        のびのび滑り止め手袋

                          しっくりがっちり厚手”(1双入)

                          しっくりがっちり厚手”(1双入)

                            メーカー 福徳産業 福徳産業 勝星産業 勝星産業 福徳産業 アトム(安全・保護用品) おたふく手袋 コーコス信岡 勝星産業 福徳産業 アトム(安全・保護用品) 勝星産業 福徳産業
                            通常価格 279円 304円 255円 289円 252円 630円 208円 112円 177円 625円 438円 177円 191円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   6日目   3日目   1日目~   4日目   1日目   1日目~   1日目  
                            厚さ(mm) 1 1 - - 1.5 - - - - 1.5 - - 2.5
                            材質1 繊維部:ナイロン100% 繊維部:ナイロン100% - - 手袋:綿、ポリウレタン、すべり止め:塩化ビニール - - - - 手袋:綿100%、すべり止め:天然ゴム - - 繊維部:ポリエステル、綿、その他
                            材質2 すべり止め部:塩化ビニール すべり止め部:塩化ビニール - - - - - - - - - - すべり止め部:塩化ビニール

                            すべり止め手袋吸ちゃん 超薄手タイプ 777シリーズ L/M/Sのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました