(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

すべり止め手袋 バージョンアップ吸ちゃん

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:808-M-RED
すべり止め手袋 バージョンアップ吸ちゃん スベリドメテブクロ バージョンアップキュウチャン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
366円
税込単価
403円

【特長】・指先から手のひらまで全体を補強しているので破れにくいです・通気性・フ...

詳細情報を確認する

  • 厚さ(mm):
    1
  • 材質1:
    繊維部:ナイロン100%
  • 材質2:
    すべり止め部:塩化ビニール

型番

808-M-RED 解除

Loading...

 
カタログを表示

808-M-RED の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
808-M-RED

808-M-RED

M
レッド
4965277080857
856-2544
18
21
7
39.000

1個

366( 403円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・指先から手のひらまで全体を補強しているので破れにくいです
・通気性・フィット感に優れています
・すべりにくいブロック状のすべり止め付きです
・樹脂コートで指先を強化しています
・超薄手タイプです
【用途】
・一般作業に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

すべり止め手袋 バージョンアップ吸ちゃんの型番808-M-REDのページです。
型番808-M-REDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

すべり止め手袋 バージョンアップ吸ちゃん

すべり止め手袋 バージョンアップ吸ちゃん

    すべり止め手袋吸ちゃん 超薄手タイプ 777シリーズ L/M/S

    すべり止め手袋吸ちゃん 超薄手タイプ 777シリーズ L/M/S

      福徳 くいつけ吸ちゃん天下無敵 (1組(PK)=3双入)

      福徳 くいつけ吸ちゃん天下無敵 (1組(PK)=3双入)

        福徳 Tドット

        福徳 Tドット

          福徳 Tドット-LA

          福徳 Tドット-LA

            福徳 日本一郎5双組

            福徳 日本一郎5双組

              バリューすべり止め手袋

              バリューすべり止め手袋

                ハイパーレスキューアラミド厚手ブロックスベリ止

                ハイパーレスキューアラミド厚手ブロックスベリ止

                  しなやかなすべり止め手袋 薄手

                  しなやかなすべり止め手袋 薄手

                    福徳 日本小次郎5双組

                    福徳 日本小次郎5双組

                      すべり止め手袋らくって

                      すべり止め手袋らくって

                        パワフルフィットストレッチライナー3P

                        パワフルフィットストレッチライナー3P

                          デジハンドパワフルフィットストレッチライナー

                          デジハンドパワフルフィットストレッチライナー

                            メーカー 福徳産業 福徳産業 福徳産業 福徳産業 福徳産業 福徳産業 ミタニ 福徳産業 丸和ケミカル 福徳産業 福徳産業 ダンロップ ダンロップ
                            通常価格 304円 279円 994円 190円 166円 864円 1,193円 706円 124円 933円 369円 913円 316円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            厚さ(mm) 1 1 - 2.5 2.5 1.5 - - - 1.5 1 - -
                            材質1 繊維部:ナイロン100% 繊維部:ナイロン100% - 手袋:ポリエステル、綿、その他、すべり止め:塩化ビニール 手袋:ポリエステル、綿、その他 繊維部:綿100% - - - 繊維部:綿100% 繊維部:ナイロン、ポリウレタン - -
                            材質2 すべり止め部:塩化ビニール すべり止め部:塩化ビニール - - すべり止め:塩化ビニール すべり止め部:塩化ビニール - - - すべり止め部:塩化ビニール すべり止め部:塩化ビニール - -

                            すべり止め手袋 バージョンアップ吸ちゃんのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            808-L-BLK
                            808-L-NVY
                            808-L-RED
                            808-M-BLK
                            808-M-NVY
                            808-S-BLK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                            366円

                            ( 403円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            Lブラック4965277080925856-25431921.57.543.000

                            366円

                            ( 403円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            Lネイビー4965277080918856-25471921.57.543.000

                            304円

                            ( 334円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            Lレッド4965277080901856-25451921.57.543.000

                            366円

                            ( 403円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            Mブラック4965277080871856-25421821739.000

                            304円

                            ( 334円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            Mネイビー4965277080864856-25461821739.000

                            304円

                            ( 334円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            Sブラック4965277080826856-25411719.5735.000

                            すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました