(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BD-402 ラテックススペシャル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

BD-402 ラテックススペシャル【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,486円 ~ 1,557円
税込価格
1,635円 ~ 1,713円

【特長】・柔らかく、握りやすい強力グリップです・ソフトな使い心地で疲れにくいで...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    13
  • 材質1:
    繊維部:ポリエステル
  • 厚さ(mm):
    1.4~1.6
  • 材質2:
    すべり止め部:天然ゴム
  • 色:
    パープル

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
JANコード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
リストカラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M
855-5227
4952558706001
447
18.5
23
7.4
イエロー

1パック

10個入り

1,555( 1,711円 )

1日目

L
855-5228
4952558706100
545
19.5
24
7.7
ホワイト

1パック

10個入り

1,486( 1,635円 )

1日目

LL
855-5229
4952558706209
575
22
25
8.2
ブラウン

1パック

10個入り

1,557( 1,713円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔らかく、握りやすい強力グリップです
・ソフトな使い心地で疲れにくいです
・洗濯可能です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BD-402 ラテックススペシャル

BD-402 ラテックススペシャル

    BD-401 ニトリルキング

    BD-401 ニトリルキング

      ミドリ安全 すべり止め手袋

      ミドリ安全 すべり止め手袋

        マイスターグラブ

        マイスターグラブ

          富士手袋 ブルースリー天然ゴム手袋18G 9320-S

          富士手袋 ブルースリー天然ゴム手袋18G 9320-S

            ニトリル背抜き手袋パワーブラック(ヘッダー仕上)

            ニトリル背抜き手袋パワーブラック(ヘッダー仕上)

              ラーバーユビット

              ラーバーユビット

                まとめ買い 簡易包装グリップ(ソフトタイプ)

                まとめ買い 簡易包装グリップ(ソフトタイプ)

                  メーカー 富士グローブ 富士グローブ ミドリ安全 アトム(安全・保護用品) 富士手袋 ミタニ アズワン ショーワグローブ
                  通常価格 1,486円 1,471円 113円 239円 442円 238円 960円 3,606円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                  使用用途 作業用 耐油・耐溶剤 - - 作業用 耐油・耐溶剤 作業用 作業用
                  商品タイプ すべり止め すべり止め - - 天然ゴム すべり止め すべり止め すべり止め
                  仕様 背抜き 背抜き - - 背抜き 背抜き - 背抜き
                  ゲージ 13 13 - 13 18 13 - 10
                  材質1 繊維部:ポリエステル - - - - - - -

                  BD-402 ラテックススペシャルのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました