(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BD-401 ニトリルキング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:7059
BD-401 ニトリルキング【10個入り】 フジグローブ BD-401 LL ニトリルキング

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,471円
税込単価
1,618円

【特長】・摩擦、油に強いニトリルゴム手袋です・ムレにくく、フィット感が高いです...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    13
  • 厚さ(mm):
    1.0~1.2
  • 色:
    オレンジ
  • 材質:
    繊維部:ポリエステル、すべり止め部:ニトリルゴム

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。絶縁性はありません。

Loading...

 
カタログを表示

7059 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
JANコード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7059

LL
855-5226
4952558705905
455
22
25
8.2

1パック

10個入り

1,471( 1,618円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・摩擦、油に強いニトリルゴム手袋です
・ムレにくく、フィット感が高いです
・洗濯可能です
・お得な10双組パックです
【用途】
・組立運搬、整備作業に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。絶縁性はありません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BD-401 ニトリルキングの型番7059のページです。
型番7059に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BD-401 ニトリルキング

BD-401 ニトリルキング

    マキシフレックス・エンデュランス オレンジ

    マキシフレックス・エンデュランス オレンジ

      ミエローブ(R)ハイパーマッスル 手袋 3双組

      ミエローブ(R)ハイパーマッスル 手袋 3双組

        BD-402 ラテックススペシャル

        BD-402 ラテックススペシャル

          ニトリルグラブ

          ニトリルグラブ

            マキシフレックス・アルティメイト 34-874

            マキシフレックス・アルティメイト 34-874

              メーカー 富士グローブ ATG 三重化学工業 富士グローブ 勝星産業 ATG
              通常価格 1,471円 692円 481円 1,486円 858円 561円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
              使用用途 耐油・耐溶剤 タッチパネル用 作業用 作業用 耐油・耐溶剤 タッチパネル用
              商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め ニトリルゴム すべり止め
              仕様 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き
              ゲージ 13 15 15 13 13 15
              厚さ(mm) 1.0~1.2 - - 1.4~1.6 - -

              BD-401 ニトリルキングのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              7057
              7058
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ トラスココード JANコード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

              1,471円

              ( 1,618円 )

              10個入り

              1パック あり

              1日目

              M855-5224495255870570737918.5237.4

              1,471円

              ( 1,618円 )

              10個入り

              1パック あり

              1日目

              L855-5225495255870580640219.5247.7

              ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました