(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マッドグリップ パープル 1P

型番:2635P-L
マッドグリップ パープル 1P スベリドメテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
272円
税込単価
299円

【特長】・伸縮性に優れ、フィット感のある手袋です【用途】・物流業・土木・建築業

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    13
  • 色:
    パープル
  • 厚さ(mm):
    1.6
  • 材質1:
    繊維部:ポリエステル100%
  • 材質2:
    すべり止め部:天然ゴム

型番

2635P-L 解除

Loading...

カタログを表示

2635P-Lの仕様・寸法情報

使用用途作業用商品タイプすべり止め
仕様背抜きサイズL
ゲージ13パープル
JANコード4906554157596トラスココード859-4474
厚さ(mm)1.6手のひら周り(cm)19.5
全長(cm)24中指長さ(cm)8
質量(g)61材質1繊維部:ポリエステル100%
材質2すべり止め部:天然ゴム - -

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2635P-L

L
4906554157596
859-4474
19.5
24
8
61

1個

272( 299円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮性に優れ、フィット感のある手袋です
【用途】
・物流業・土木・建築業

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マッドグリップ パープル 1Pの型番2635P-Lのページです。
型番2635P-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マッドグリップ パープル 1P

マッドグリップ パープル 1P

    マッドグリップ レッド

    マッドグリップ レッド

      BD-402 ラテックススペシャル

      BD-402 ラテックススペシャル

        パワフルフィットストレッチライナー3P

        パワフルフィットストレッチライナー3P

          デジハンドパワフルフィットストレッチライナー

          デジハンドパワフルフィットストレッチライナー

            メーカー 川西工業 川西工業 富士グローブ ダンロップ ダンロップ
            通常価格 268円 170円 1,486円 724円 252円
            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用
            商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め
            仕様 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き
            ゲージ 13 13 13 13 13
            パープル レッド - - -

            マッドグリップ パープル 1Pのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            2635P-LL
            2635P-M
            2635P-S
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

            268円

            ( 295円 )
            1個 あり

            1日目

            LL4906554157602859-447520.5258.461

            268円

            ( 295円 )
            1個 あり

            1日目

            M4906554157589859-447318237.754

            268円

            ( 295円 )
            1個 あり

            1日目

            S4906554157572859-447216.5227.249
            型番
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

            最近見た商品

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました

            閉じる

            比較リスト