(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

すべり止め手袋 GreenFinger IQグローブ (1双入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

すべり止め手袋 GreenFinger IQグローブ (1双入)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
201円 ~ 326円
税込価格
221円 ~ 359円

【特長】・特殊なすべり止めパターンでグリップ力のある手袋です。・カラーが選べる...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    フリー
  • 厚さ(mm):
    1.7
  • 手のひら周り(cm):
    19.6
  • 全長(cm):
    20.6
  • 中指長さ(cm):
    6.5
  • 質量(g):
    38
  • 材質1:
    繊維部:ポリエステル
  • 材質2:
    すべり止め部:塩化ビニール
  • ゲージ数:
    13

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー
4906554115695
836-5573

1個

326( 359円 )

1日目

ブラウン
4906554115671
836-5571

1個

201( 221円 )

1日目

グリーン
4906554115688
836-5572

1個

254( 279円 )

1日目

ネイビー
4906554115664
836-5570

1個

201( 221円 )

1日目

ピンク
4906554115725
836-5576

1個

254( 279円 )

1日目

レッド
4906554115718
836-5575

1個

254( 279円 )

1日目

イエロー
4906554115701
836-5574

1個

254( 279円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊なすべり止めパターンでグリップ力のある手袋です。
・カラーが選べる7色展開です。
・女性向けの小さめフリーサイズです。
【用途】
・軽作業・日曜大工・一般作業。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

すべり止め手袋 GreenFinger IQグローブ (1双入)

すべり止め手袋 GreenFinger IQグローブ (1双入)

    ノンスリップグローブ

    ノンスリップグローブ

      のびのびキャラッテ

      のびのびキャラッテ

        すべり止め手袋 Lサイズ 349-3P-L

        すべり止め手袋 Lサイズ 349-3P-L

          キープロング

          キープロング

            アトム キープショート

            アトム キープショート

              すべり止め手袋ソフトドライブ女性用

              すべり止め手袋ソフトドライブ女性用

                すべり止め手袋IQグローブ

                すべり止め手袋IQグローブ

                  しっくりがっちり薄手”(1双入)

                  しっくりがっちり薄手”(1双入)

                    しっくりがっちり厚手”(1双入)

                    しっくりがっちり厚手”(1双入)

                      ドットライナー

                      ドットライナー

                        IQグローブ5本出し

                        IQグローブ5本出し

                          福徳 3本指だし手

                          福徳 3本指だし手

                            メーカー 川西工業 勝星産業 福徳産業 福徳産業 アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 勝星産業 川西工業 福徳産業 福徳産業 勝星産業 川西工業 福徳産業
                            通常価格 201円 504円 252円 625円 331円 530円 219円 196円 204円 172円 216円 229円 310円
                            通常出荷日 1日目   6日目   4日目   4日目   5日目~   6日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   4日目  
                            サイズ フリー - フリー L フリー フリー - フリー - - - フリー L
                            厚さ(mm) 1.7 - - - - - - - - - - - -
                            手のひら周り(cm) 19.6 - - - - - - - - - - 19.4 -
                            全長(cm) 20.6 - - - - - - 21 - - - 17 -
                            中指長さ(cm) 6.5 - - - - - - 7 - - - 3 -

                            すべり止め手袋 GreenFinger IQグローブ (1双入) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました