(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラバーグラブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:670-S
ラバーグラブ【5個入り】 カチボシ ラバーグラブ 5ソウグミ S

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,069円
税込単価
1,176円

【特長】・天然ゴム加工が施してあり、グリップ力に優れた背抜きタイプの手袋です【...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    天然ゴム
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    13
  • 厚み:
    約2.5
  • 材質1:
    ポリエステル
  • 材質2:
    すべり止め部:天然ゴム
  • 色:
    ブラック

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないで下さい。溶ける恐れがあるので熱いものには触れないで下さい。

Loading...

 
カタログを表示

670-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
全長(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

670-S

S
4972966008023
836-3487
248
17
7.5
21.5

1パック

5個入り

1,069( 1,176円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然ゴム加工が施してあり、グリップ力に優れた背抜きタイプの手袋です
【用途】
・軽作業。
・運搬
・梱包作業

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないで下さい。溶ける恐れがあるので熱いものには触れないで下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラバーグラブの型番670-Sのページです。
型番670-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラバーグラブ

ラバーグラブ

    ニトリルグラブ

    ニトリルグラブ

      手袋(ケブラー/すべり止め付)

      手袋(ケブラー/すべり止め付)

        ラーバーユビット

        ラーバーユビット

          ニトリル背抜き手袋 パワーブラック

          ニトリル背抜き手袋 パワーブラック

            トワロン SG-A047 龍グレー LL

            トワロン SG-A047 龍グレー LL

              メーカー 勝星産業 勝星産業 エスコ アズワン アズワン 東和コーポレーション(トワロン)
              通常価格 1,069円 858円 850円 960円 2,998円 353円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
              使用用途 作業用 耐油・耐溶剤 - 作業用 作業用 作業用
              商品タイプ 天然ゴム ニトリルゴム すべり止め すべり止め ニトリルゴム すべり止め
              仕様 背抜き 背抜き - - 背抜き 背抜き
              ゲージ 13 13 13 - 13 13
              厚み 約2.5 2.0 - - - -

              この商品のバリエーション

              型番
              670-L
              670-M
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 全長(cm)

              1,069円

              ( 1,176円 )

              5個入り

              1パック あり

              1日目

              L4972966008009836-348932020924

              1,069円

              ( 1,176円 )

              5個入り

              1パック あり

              1日目

              M4972966008016836-348827118822

              背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました